(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面ダイヤモンドヤスリ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・鎌、はさみ、包丁などの目立てや、各種刃物が水無でカンンタンに研げます...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

断面形状ヤスリ部有効長(mm)150
JANコード4939752890132トラスココード827-5291
全長(mm)255重量(g)144
型番
断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89013

150
4939752890132
827-5291
255
144

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・鎌、はさみ、包丁などの目立てや、各種刃物が水無でカンンタンに研げます。
【用途】
・超硬合金、セラミック、一般刃物鋼、ステンレスなど広く研磨できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面ダイヤモンドヤスリの型番89013のページです。
型番89013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面ダイヤモンドヤスリ

両面ダイヤモンドヤスリ

    ダイヤモンドヤスリ

    ダイヤモンドヤスリ

      ダイヤ両刃ヤスリ 粒度140

      ダイヤ両刃ヤスリ 粒度140

        ダイヤモンドヤスリ精密タイプ

        ダイヤモンドヤスリ精密タイプ

          ダイヤモンドヤスリ(ラスター・ミニラスター専用)

          ダイヤモンドヤスリ(ラスター・ミニラスター専用)

            ダイヤモンドヤスリ(丸)

            ダイヤモンドヤスリ(丸)

              ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

              ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                ダイヤモンドヤスリ(平テーパ・薄平・平) 軸径φ3.0

                ダイヤモンドヤスリ(平テーパ・薄平・平) 軸径φ3.0

                  ダイヤモンドハンディーヤスリ

                  ダイヤモンドハンディーヤスリ

                    鉄工用ヤスリ

                    鉄工用ヤスリ

                      ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                      ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                        ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

                        ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

                          ダイヤモンドヤスリ鉄工タイプ

                          ダイヤモンドヤスリ鉄工タイプ

                            メーカー アイウッド ナカニシ トラスコ中山 FFC(福島鑢商店) ナカニシ ナカニシ ロブテックス ナカニシ PFERD 名古屋ダイヤモンド工業 ナカニシ トラスコ中山 FFC(福島鑢商店)
                            通常価格 3,000円 1,900円 2,630円 3,240円 1,900円 2,700円 2,619円 1,900円 12,322円 3,170円 1,900円 5,666円 3,172円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  

                            両面ダイヤモンドヤスリのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ステンレス加工に
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/25
                            ステンレス切断後の処理用に以前から使っていたがボロボロだったので
                            再購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト