(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDワークライト 作業灯(DC電源)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDワークライト 作業灯(DC電源)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,607円 ~ 7,161円
税込価格
3,968円 ~ 7,877円

拡散レンズで広角照射。【特長】・EMCEN50498準拠試験対応。・取付場所を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直流 12Vまたは24Vのみの供給に対応しています。交流をそのまま供給することはできません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用イメージ

カシムラ LEDワークライト:関連画像

ML-1使用イメージ

カシムラ LEDワークライト:関連画像

ML-1使用イメージ2

カシムラ LEDワークライト:関連画像

ML-3使用イメージ

商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
ライト形状
サイズ(W×H×D)(mm)
色温度(k)
LED個数(個)
電源コード径/長さ
JANコード
消費電流
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1560
24
丸形
114×137×45
6500
8
7mm/45cm
4907986791013
12V入力時:1.8A以下、24V入力時:0.9A
角度調節ステー×1、M8×64mmボルト×1、M8×25mmボルト×1、ナット×2、ワッシャー×2
522

1個

3,607( 3,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2340
36
長方形(ショート)
260×120×85
6000
12
9mm/40cm
4907986791037
12V入力時:2.7A以下、24V入力時:1.32A以下
角度調節ステー×2、M6×16mm六角穴付ボルト×2、M6×40mm六角穴付ボルト×2、ナット×2、ワッシャー×2、ラバーマウント×2、六角レンチ×1
1100

1個

7,161( 7,877円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

拡散レンズで広角照射。
【特長】
・EMCEN50498準拠試験対応。
・取付場所を選ばない角度調節ステー付。
・ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
【用途】
・12V/24V車等の軽トラック、大型車に対応。

(i)ご注意

  • 直流 12Vまたは24Vのみの供給に対応しています。交流をそのまま供給することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDワークライト 作業灯(DC電源)

LEDワークライト 作業灯(DC電源)

    LEDワークライト 電源100~240V

    LEDワークライト 電源100~240V

      メーカー カシムラ TJMデザインタジマツール
      通常価格 3,607円 20,399円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
      種類 LED -
      商品タイプ 投光器 -
      特殊タイプ バッテリータイプ -
      白色 -
      連続点灯時間(h) 24 -

      LEDワークライト 作業灯(DC電源)のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      ライト
      評価 4.0満足度:4.02021/06/30
      フォークリフト・ヘッドライトに使用しました。
      防水効果・耐久どの位か検証中です。
      コスパはok。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 防水防塵レベルは?
      A
      本製品はIP67規格です。
      Q 連続点灯時間は?
      A
      24時間です。
      Q 保安基準適合品ですか?
      A
      非対応です。

      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました