(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具接続ワイヤー ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具接続ワイヤー ショート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
191円
税込単価
210円

工具接続用の接続コードのショートタイプになります。質量は8gです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ショート
  • JANコード:
    4907052651548
  • 質量(g):
    8
  • 内容量:
    1本

型番

1180266 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1180266

1180266

1本

5個

191( 210円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具接続用の接続コードのショートタイプになります。
質量は8gです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具接続ワイヤー ショートの型番1180266のページです。
型番1180266に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具接続ワイヤー ショート

工具接続ワイヤー ショート

    TAKAGI 工具接続ワイヤー

    TAKAGI 工具接続ワイヤー

      工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

      工具接続ワイヤ(ロング・ショート)

        電動工具用接続コード・ワイヤ

        電動工具用接続コード・ワイヤ

          工具接続ワイヤ 安全ループ

          工具接続ワイヤ 安全ループ

            ワイヤー(セーフティーループ用)

            ワイヤー(セーフティーループ用)

              ミトロイ 工具接続ワイヤー

              ミトロイ 工具接続ワイヤー

                スマートザイル ジャバラ式

                スマートザイル ジャバラ式

                  接続コード SSC-4

                  接続コード SSC-4

                    トップ工業 接続ワイヤ

                    トップ工業 接続ワイヤ

                      ステン工具接続Dリング2個入

                      ステン工具接続Dリング2個入

                        スマートザイル”ショックコード式

                        スマートザイル”ショックコード式

                          接続コード 3㎏

                          接続コード 3㎏

                            メーカー TAKAGI TAKAGI トップ工業 オーエッチ工業 トラスコ中山 エスコ ミトロイ TJMデザインタジマツール SK-11 トップ工業 TAKAGI TJMデザインタジマツール SK-11
                            通常価格 191円 200円 352円 377円 340円 339円 177円 2,022円 220円 600円 498円 1,381円 424円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 工具接続コード
                            材質 その他 その他 ステンレス鋼 ステンレス ステンレス ナイロン ステンレス その他 - ステンレス ステンレス その他 -
                            詳細タイプ ショート - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4907052651548 - - - - - - - - - 4907052651579 - -
                            質量(g) 8 - - - - - - - - - 20 - -

                            工具接続ワイヤー ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました