(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円

【特長】・装着方法は2通り、どちらもしっかりそうちゃくします・60mm幅までの...

詳細情報を確認する

Loading...

使用方法・使用事例

極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01 使用方法

ワンタッチ装着/がっちり装着

注意・禁止事項

  • 工具類はサイズ・規格等で収納できない物もありますので収納する工具を必ず確認してからご使用下さい。
  • 安全の為に、工具には落下防止用のロープ等を装着してから収納してください。
  • 本品は1kg以下の工具類にご使用下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GTH-01

GTH-01

1個

1個

921( 1,013円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着方法は2通り、どちらもしっかりそうちゃくします
・60mm幅までのベルトに使えます
・安全ロープの取り付け可能
【用途】
・ハンマー・バールなどに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01の型番GTH-01のページです。
型番GTH-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01

    極匠 工具差し2段リングタイプ GTH-02

    極匠 工具差し2段リングタイプ GTH-02

      極匠 工具差しスイングリング

      極匠 工具差しスイングリング

        極匠 工具差しハンマー用

        極匠 工具差しハンマー用

          極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

          極匠 パイプ・リングタイプ GTH-03

            工具差しカラビナ・リング

            工具差しカラビナ・リング

              極匠 工具差しラチェットレンチ用

              極匠 工具差しラチェットレンチ用

                極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                極匠 工具差しコンベホルダータイプ

                  ツールホルダー TH-2

                  ツールホルダー TH-2

                    ノンスリップ2段腰袋

                    ノンスリップ2段腰袋

                      極匠 工具差し電ドル用カラビナ小タイプ 可動式 GTH-13

                      極匠 工具差し電ドル用カラビナ小タイプ 可動式 GTH-13

                        ツールホルダー TH-3

                        ツールホルダー TH-3

                          コンベックスケース ブラック・ブルー

                          コンベックスケース ブラック・ブルー

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール TAKAGI コヅチ ベストツール TAKAGI DBLTACT
                            通常価格 921円 869円 1,109円 909円 1,029円 953円 754円 1,193円 698円 4,655円 1,352円 698円 764円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   5日目   3日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー パーツケース
                            JANコード 4991347838011 4991347838028 4991347838042 4991347838073 4991347838035 4991347838059 4991347838080 4991347838141 - - 4991347838134 - -
                            質量(g) 129 129 109 94 134 151 88 75 - - 115 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - 1個 - -

                            極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました