(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-M

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,416円
税込単価
1,558円

【特長】・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。・安全ロ...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ箱・ケース商品用途ツールホルダー
JANコード4991347589562質量(g)95
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CWG-M

CWG-M

1個

1個

1,416( 1,558円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・体の動きを邪魔しないダブルスイングジョイント採用(PAT)。
・安全ロープの着脱も楽々な大型アイレットスペース採用。
・軽くて丈夫なベルボーレン製セーフティボードの採用により、
 収納時の接触による摩耗を軽減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-Mの型番CWG-Mのページです。
型番CWG-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-M

極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-M

    極匠 黒革ダブルスイングハンマー差し CWG-H

    極匠 黒革ダブルスイングハンマー差し CWG-H

      極匠 黒革ダブルスイング万能カラビナ

      極匠 黒革ダブルスイング万能カラビナ

        極匠 黒革ダブルスイングラチェット差し

        極匠 黒革ダブルスイングラチェット差し

          極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

          極匠 コーナーカバー付ラチェットレンチ差し

            極匠 コーナーカバー付ハンマー差し

            極匠 コーナーカバー付ハンマー差し

              ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

              ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

                ラチェットホルダー 245×60mm

                ラチェットホルダー 245×60mm

                  龍牙ペンチケース1P

                  龍牙ペンチケース1P

                    ペンチサック2段

                    ペンチサック2段

                      MDP-61 ドライバー差し

                      MDP-61 ドライバー差し

                        極匠 黒革ダブルスイングペンチ2段+ドライバー差し

                        極匠 黒革ダブルスイングペンチ2段+ドライバー差し

                          ハンマー差丁番付

                          ハンマー差丁番付

                            メーカー ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール ベストツール DBLTACT DBLTACT 基陽 DBLTACT マーベル ベストツール プロスター
                            通常価格 1,416円 1,416円 1,754円 1,288円 1,479円 1,479円 767円 597円 968円 635円 1,713円 3,164円 1,100円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            JANコード 4991347589562 4991347589548 - 4991347589555 4991347589913 4991347589906 - - - - - 4991347589647 -
                            質量(g) 95 108 - 96 100 92 - - - - - 204 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - 1個 -

                            極匠 黒革ダブルスイングミゼットカッター差し CWG-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト