(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

明邦化学 ジミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

明邦化学 ジミー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
142円
税込単価
156円

【特長】・仕切無しタイプのケース。・本体材質:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-SS

103×73×23
95×55×19
4963189154802

20個

142( 156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切無しタイプのケース。
・本体材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明邦化学 ジミーの型番J-SSのページです。
型番J-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

明邦化学 ジミー

明邦化学 ジミー

    クリーニングキット クリーニングブラシ

    クリーニングキット クリーニングブラシ

      明邦化学 ナンシー SS

      明邦化学 ナンシー SS

        TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mm

        TRUSCO ショルダーベルト SS金具 30幅X1000mm

          明邦化学 トム SS

          明邦化学 トム SS

            ハンマーホルダー2P

            ハンマーホルダー2P

              ハンマーホルダー1P

              ハンマーホルダー1P

                メーカー メイホー(明邦化学工業) CAMELBAK(キャメルバック) メイホー(明邦化学工業) トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) DBLTACT DBLTACT
                通常価格 142円 2,656円 142円 1,131円 118円 537円 487円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                形状 - - - -
                本体材質 ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン - -
                カラー クリアー - クリアー - クリアー - -

                明邦化学 ジミーのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                車工具の整理に
                評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                工具箱の中でこちらのケースを複数使用しています。
                テープ類、端子、タイラップ等分けることで工具箱が使いやすくなります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました