(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B13-835-18(3P)
バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB【3個入り】 バンドソーカエバ

バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB B13-835-18(3P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,292円 8,362円
税込単価
10,221円 9,198円

充電式バンドソー対応。【特長】・卓越した技術でブレードを接合しているため、ひっ...

詳細情報を確認する

型番

B13-835-18(3P) 解除

Loading...

B13-835-18(3P) の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番全長
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
山数
(1インチあたり)
歯形適合機種
B13-730-18730130.518ウェイブ専用機:アサダ H60Eco、ボッシュ GCB18V-LI(H)
B13-835-18835130.518ウェイブ専用機:マキタ PB181DRFX

性能・試験情報

バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB 切断時間/寿命比較図

型番リスト

型番
全長(mm)
適合本体メーカー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B13-835-18(3P)

835
専用機:マキタ PB181DRFX
4920350004229
480-4091

1パック

3個入り

9,292円

8,362

( 9,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充電式バンドソー対応。
【特長】
・卓越した技術でブレードを接合しているため、ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断。
・最適なピッチと歯形の採用により、ガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続。
・厳選されたバイメタル材の採用により、金属疲労が軽減し、長寿命を実現。
【用途】
・鋼管/電線管/ステンレスパイプ/銅管/樹脂パイプ/リップ鋼/アングル鋼/平鋼/鉄筋/メタルモール/ケーブルラック/レースウェイ/ハンガーレール/電線/ケーブル/アルミサッシなど。

カタログ

 

B13-835-18(3P)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングBの型番B13-835-18(3P)のページです。
型番B13-835-18(3P)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

    GCB18V-LI用 バンドソー替刃

    GCB18V-LI用 バンドソー替刃

      レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

      レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

        カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

        カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

          カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

          カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

            ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

            ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

              メーカー モトユキ ボッシュ レヂトン バーコ バーコ バーコ
              通常価格 6,320円 3,700円 21,784円 8,867円 8,867円 9,888円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目  
              主要切断材質 一般鉄鋼材 / ステンレス / 非鉄金属 / 樹脂 - 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス
              幅(mm) 13 12.7 13 - - -
              厚み(mm) 0.5 0.5 0.65 - - -
              歯数(山数)(P) 18 - 14 - - -
              ブレード材質 ハイス ハイス - ハイス - -

              バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングBのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              B13-730
              B13-730-18(3P)
              B13-835
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長
              (mm)
              適合本体メーカー JANコード トラスココード

              -

              ( - )
              1個 -

              -

              ----

              6,320円

              ( 6,952円 )

              3個入り

              1パック あり

              1日目

              730専用機:アサダ H60Eco ボッシュ GCB18V-LI(H)4920350003819480-4082

              -

              ( - )
              1個 -

              -

              ----

              バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました