(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60cmビッグファンスタンド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60cmビッグファンスタンド式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,738円
税込価格
44,812円

60cmの大型アルミ4枚羽根を採用した全閉式大型工場扇。【特長】・広い作業スペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    60
  • 消費電力詳細(50/60Hz)(W):
    150/180
  • 電流(50/60Hz)(A):
    1.81/1.87
  • 幅(mm):
    650
  • 奥行(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    1550~1800
  • 風速(50/60Hz)(m/min):
    229/263
  • 騒音値(50/60Hz)(dB):
    69/72
  • JANコード:
    4511340035837
  • トラスココード:
    107-7250
  • 質量(g):
    20000.0
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • 風量調節:
    3段階
  • 風量([[M3]]/min):
    210/240
  • ハネ径(cm):
    60
  • 設置タイプ:
    スタンド
  • ハネ材質:
    アルミ
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    210
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    240
  • その他仕様:
    単相100V 50/60Hz
  • 電源コード(m):
    約2.4
  • 首振り:
  • 内容量:
    1台

型番

SBF-60V 解除

Loading...

60cmの大型アルミ4枚羽根で強い風を送れる工場扇

伸縮可能 アルミ4枚・60cm羽根 約70° 自動首振り 首折れ4段階 風量3段階 サーマルプロテクター付

伸縮可能
アルミ4枚・60cm羽根
約70° 自動首振り
首折れ4段階
風量3段階
サーマルプロテクター付

アルミ製 60cm

アルミ製 60cm

45cmの羽根より約40cm高くなる 45cmと比べ大型の羽根だから、1台で効率よく循環でき経済的

45cmの羽根より約40cm高くなる
45cmと比べ大型の羽根だから、1台で効率よく循環でき経済的

60cm ビッグファンスタンド式の外形図と仕様

単位: mm

60cmビッグファンスタンド式の寸法図

60cmビッグファンスタンド式の寸法図

側面図

側面図

電源100V50/60Hz
電流強1.81/1.87A  
消費電力強150/180W   
風速強229/263m/min
風量強210/240m3/min
ファン60cmアルミ製、4枚羽根
騒音値約69/72dB
電源コード約2.4m
PL保険加入
保証期間1年

この商品の使用例

工場・倉庫の作業場

工場・倉庫の作業場

レストランなどの広いスペース

レストランなどの広いスペース

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SBF-60V

1台

1個

40,738( 44,812円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

60cmの大型アルミ4枚羽根を採用した全閉式大型工場扇。
【特長】
・広い作業スペースや屋外オープンスペースでもこれ1台で快適に過ごせます
・最大風量(50/60Hz)210/240立方m/min
・単相100V電源なので幅広い環境で使用可能
・左右首ふり、上下首折れが可能で、風量は3段階に調節できる
・155~180cmの高さでスタンドの調節が可能
・過熱保護装置(温度ヒューズ)付きモーターを採用し、安全
【用途】
・工場、倉庫の作業場、ロビー、会議室など広いスペース、体育館などの送風、換気、乾燥に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60cmビッグファンスタンド式

60cmビッグファンスタンド式

    全閉式工場扇

    全閉式工場扇

      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

      工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ

        工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

        工場扇(エアーモーター式・スタンドタイプ)

          全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

          全閉式工場扇 ゼフィール ハンガータイプ ハンガーアングルのみ

            工場扇用カバー TF-C

            工場扇用カバー TF-C

              全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

              全閉式工場扇用パーツ スタンド脚

                工場扇_HX-105ZP

                工場扇_HX-105ZP

                  工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                  工場扇 無段変速ワイヤードリモコン

                    AC100V・215W/450mmツインファン

                    AC100V・215W/450mmツインファン

                      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                      全閉式工場扇 (壁掛タイプ) SF-45MT-2VP

                        メーカー ナカトミ アズワン スイデン アクアシステム トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タイカツ スイデン エスコ スイデン
                        通常価格 40,738円 18,283円 38,098円 111,166円 15,002円 540円 1,310円 14,085円 8,849円 28,923円 34,729円
                        通常出荷日 5日目   12日目~   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 工場扇 工場扇 - 工場扇 工場扇 関連用品 工場扇 工場扇 関連用品 工場扇 工場扇
                        電源(V) 単相100 単相100 - - - - - - - 100 三相200
                        ハネ径(cm) 60 - 45 60 - - - 45 - - 45
                        消費電力詳細(50/60Hz)(W) 150/180 - - - - - - - - - -
                        電流(50/60Hz)(A) 1.81/1.87 - - - - - - - - - -

                        60cmビッグファンスタンド式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました