(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルミナス ウッドシート ポール径19mm

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルミナス ウッドシート ポール径19mm (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円

シェルフの隙間を解消するウッドシート。【特長】・厚さ5mmで、丈夫なMDFを使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプオプション
  • 材質:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細:
    ウッドシート
  • 色:
    ナチュラル&ダークブラウン
  • 適用ラック:
    19mmシリーズ
  • 材質詳細:
    芯材:中質繊維板(MDF)、表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MS7535-NB 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

リバーシブルウッドシートの特長

厚さ5mmで、丈夫なMDFを使用した強度のあるシート。
リバーシブル仕様のため、1枚で表と裏、異なる雰囲気のコーディネートを楽しめる。
棚板の隙間からの落下を気にせず、小物を置くことができる。

MS7535-NBのカラーバリエーション

ナチュラルウッド

ナチュラルウッド

ブラウン

ブラウン

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量タイプオプション材質その他
間口(mm)745その他オプション
商品詳細ウッドシートナチュラル&ダークブラウン
本体サイズ(cm)幅73×奥行33×厚み0.5適用ラック19mmシリーズ
JANコード4548934221444材質詳細芯材:中質繊維板(MDF)、表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
内容量1枚 - -

型番リスト

型番
間口(mm)
本体サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS7535-NB

745
幅73×奥行33×厚み0.5
4548934221444
1枚

4個

1,128( 1,241円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シェルフの隙間を解消するウッドシート。
【特長】
・厚さ5mmで、丈夫なMDFを使用した強度のあるシート。
・棚板の隙間からの落下を気にせず、小物を置くことができる。
・リバーシブルなのでシーンにあわせてカラーを選択可能。
・木製だからモノを置いても安定。
【用途】
・シェルフに小物を置くときに最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ウッドシート ポール径19mmの型番MS7535-NBのページです。
型番MS7535-NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルミナス ウッドシート ポール径19mm

ルミナス ウッドシート ポール径19mm

    200mm 列番プレート

    200mm 列番プレート

      200mm 移動仕切板

      200mm 移動仕切板

        74mm 側面プレート

        74mm 側面プレート

          中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

          中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

            プラスチック棚(OD色)

            プラスチック棚(OD色)

              [ウォールラック用]レール

              [ウォールラック用]レール

                ラベルホルダー(マグネット付)

                ラベルホルダー(マグネット付)

                  ラック棚(OD色/P.P製)

                  ラック棚(OD色/P.P製)

                    200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

                    200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

                      メーカー ルミナス(ドウシシャ) エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,128円 1,430円 1,855円 1,320円 1,637円 15,390円 2,984円 4,540円 14,520円 3,064円
                      通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 軽量タイプオプション その他 その他 その他 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプ(~200Kg) その他 その他 軽量タイプ(~200Kg) その他
                      材質 その他 スチール スチール スチール スチール プラスチック スチール - プラスチック スチール
                      その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション
                      商品詳細 ウッドシート - - - - - - - - -
                      ナチュラル&ダークブラウン - - - - - - - - -

                      ルミナス ウッドシート ポール径19mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q シートの厚みはどれくらいですか?
                      A
                      約5mmです。

                      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト