(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンドレスケッティワンタックスラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アンドレスケッティワンタックスラックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,098円
税込価格
3,408円

動きやすく、動作時の無駄なツッパリによるストレスを抑止する作業服。【特長】・快...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル60%綿40%
  • 素材:
    ソフトツイル(減量加工)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定96件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

無駄なツッパリによるストレスを抑止

カラビナループ&内玉ポケット(カラビナはイメージ)

カラビナループ&内玉ポケット(カラビナはイメージ)

キャラメルベージュ

キャラメルベージュ

シールズネイビー

シールズネイビー

プラチナシルバー

プラチナシルバー

ダークアズリー

ダークアズリー

パウダーグリーン

パウダーグリーン

ブラックサファイア

ブラックサファイア

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
トラスココード
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
106cm
4536527468994
-
ダークアズ―リ
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

112cm
4536527469007
-
ダークアズ―リ
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

120cm
4536527469014
-
ダークアズ―リ
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

130cm
4536527882639
-
ダークアズ―リ
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

62cm
4536527496720
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

66cm
4536527496737
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

70cm
4536527469045
-
パウダーグリーン
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

73cm
4536527469052
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

76cm
4536527469069
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

79cm
4536527469076
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

82cm
4536527469083
-
パウダーグリーン
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

85cm
4536527469090
-
パウダーグリーン
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

88cm
4536527469106
-
パウダーグリーン
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

91cm
4536527469113
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

95cm
4536527469120
-
パウダーグリーン
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

100cm
4536527469137
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

106cm
4536527469144
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

112cm
4536527469151
-
パウダーグリーン
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

120cm
4536527469168
-
パウダーグリーン
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

130cm
4536527882646
-
パウダーグリーン
1本

2個

3,098( 3,408円 )

3日目

62cm
4536527629234
854-0416
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

66cm
4536527629241
854-0417
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

70cm
4536527629104
854-0418
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

73cm
4536527629111
854-0419
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

76cm
4536527629128
854-0420
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

79cm
4536527629135
854-0421
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

82cm
4536527629142
854-0422
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

85cm
4536527629159
854-0423
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

88cm
4536527629166
854-0424
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

91cm
4536527629173
854-0425
ブラックサファイア
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

95cm
4536527629180
854-0426
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

100cm
4536527629197
854-0412
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

106cm
4536527629203
854-0413
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

112cm
4536527629210
854-0414
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

120cm
4536527629227
854-0415
ブラックサファイア
1本

1個

3,098( 3,408円 )

3日目

130cm
4536527882653
-
ブラックサファイア
1本

4個

3,098( 3,408円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

動きやすく、動作時の無駄なツッパリによるストレスを抑止する作業服。
【特長】
・快適と動きやすさが、大ヒット。
・着心地抜群の新感覚ウエアー。
【用途】
・動作時の無駄なツッパリがない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンドレスケッティワンタックスラックス

アンドレスケッティワンタックスラックス

    アンドレスケッティワンタックフィッシング

    アンドレスケッティワンタックフィッシング

      AZ-6462 ワークパンツ(2タック)

      AZ-6462 ワークパンツ(2タック)

        フィッシング

        フィッシング

          40001 エコツータックパンツ(秋冬用)

          40001 エコツータックパンツ(秋冬用)

            ミニ裏綿スラックス 1332

            ミニ裏綿スラックス 1332

              自重堂 ストレッチツータックカーゴパンツ 80202

              自重堂 ストレッチツータックカーゴパンツ 80202

                ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

                ミドリ安全 男女兼用 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 G671 上

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス コーコス信岡 自重堂 ジーベック 自重堂 ミドリ安全
                  通常価格 3,098円 3,882円 6,258円 1,548円 5,411円 7,600円 5,598円 7,228円
                  通常出荷日 3日目   3日目   4日目~   3日目   5日目   5日目   5日目   6日目  
                  商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ジャケット
                  季節 秋冬 秋冬 通年 春夏 秋冬 通年 秋冬 通年
                  仕様 男女兼用 - 男性用 男女兼用 男女兼用 男性用 - -
                  帯電防止素材 なし なし あり なし あり あり - あり
                  JIS規格適合品 × × × × × × -

                  アンドレスケッティワンタックスラックスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました