(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

園芸ブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

園芸ブーツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,402円 ~ 3,828円
税込価格
3,742円 ~ 4,211円

ガーデニングブーツ。【特長】・可愛い花のマークが付いた園芸ブーツ。・天然ゴムメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    グリーン
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    1180
  • 靴丈(cm):
    31
  • 材質:
    ラバー(吸汗メリヤス裏)
  • ソール:
    ロール底(ラバー)
  • 内容量:
    1足

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

園芸ブーツの特長

製品と底面の画像

製品と底面の画像

  • アッパー:ラバー(吸汗メリヤス裏)
  • アウターソール:ロール底(ラバー)
  • サイズ:S(23.0~23.5cm)/M(24.0~24.5cm)/L(25.0~25.5cm)/LL(26.0~26.5cm)3L(27.0~28.0cm)
  • ウイズ:2E
  • 製品寸法(外寸):31.0cm
  • 製品重量(片足):590g
  • 生産国:中国
カラーサイズ
グリーンS
M
L
LL
3L
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
寸法(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
4963475046071
3L(27.0~28.0)
1足

1個

3,828( 4,211円 )

8日目

25.5
4963475046057
L(25.0~25.5)
1足

1個

3,828( 4,211円 )

8日目

26.5
4963475046064
LL(26.0~26.5)
1足

1個

3,828( 4,211円 )

8日目

24.5
4963475046040
M(24.0~24.5)
1足

1個

3,402( 3,742円 )

8日目

23.5
4963475046033
S(23.0~23.5)
1足

1個

3,828( 4,211円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガーデニングブーツ。
【特長】
・可愛い花のマークが付いた園芸ブーツ。
・天然ゴムメリヤス裏で履き心地抜群。
・作業しやすい斜めカット、畑の畝を傷めないフラット底。
【用途】
・ガーデニング。
・農作業用長靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

園芸ブーツ

園芸ブーツ

    エビアン #2

    エビアン #2

      女性用 オフィスサンダル

      女性用 オフィスサンダル

        農業地下足袋 快足(5枚馳)

        農業地下足袋 快足(5枚馳)

          セーフティシューズ ミドルカット 51633

          セーフティシューズ ミドルカット 51633

            ナースウォーカー 201 FMN201

            ナースウォーカー 201 FMN201

              軽半長靴 HB-930

              軽半長靴 HB-930

                耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

                  作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

                  作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

                    耐油長靴ホワイト

                    耐油長靴ホワイト

                      耐滑先芯入りスニーカー

                      耐滑先芯入りスニーカー

                        超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                        超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

                          メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ニッポンスリッパ 丸五 TULTEX アシックス コーコス信岡 日進ゴム ノサックス おたふく手袋 日進ゴム ミドリ安全
                          通常価格 3,402円 3,125円 1,494円 2,724円 3,664円 6,195円 2,075円 4,092円 4,267円 3,409円 3,932円 5,774円
                          通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し - -
                          形状 長靴 長靴 - 半長靴 短靴 短靴 長靴 短靴 短靴 長靴 短靴 短靴
                          耐油性 なし なし なし なし なし なし なし あり あり あり あり あり
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - -

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました