(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフテック No.702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフテック No.702

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,208円 ~ 4,969円
税込価格
4,629円 ~ 5,466円

ミツウマ製の長作業靴、ブラックカラー。JIS規格品4サイズございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    クロ
  • 色番:
    BK
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • この商品は在庫限りで取り扱い終了となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
サイズ詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
M
4963548371239
1足

1個

4,969( 5,466円 )

8日目

28
XL
4963548371260
1足

1個

4,208( 4,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツウマ製の長作業靴、ブラックカラー。
JIS規格品
4サイズございます。

(i)ご注意

  • この商品は在庫限りで取り扱い終了となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフテック No.702

セーフテック No.702

    エース軽半長II型プレス底

    エース軽半長II型プレス底

      園芸ブーツ

      園芸ブーツ

        安全長靴 921T

        安全長靴 921T

          ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

          ミドリ安全 安全長靴 921T 25.5cm

            カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

            カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

              メーカー ミツウマ ミツウマ 福山ゴム工業 ミドリ安全 ミドリ安全 福徳産業
              通常価格 4,208円 3,896円 3,402円 14,090円 14,090円 1,064円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   6日目   6日目   1日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 靴下
              規格 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し
              形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 -
              耐油性 なし なし なし あり あり -
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし -

              セーフテック No.702のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

              高評価レビュー

              一般作業用
              評価 5.0満足度:5.02022/04/29
              一流ブランド品という安心感を重視。
              ふくらはぎ周りも太めです。
              サイズがcm表示ではないのでどのサイズか悩みましたが、cm換算を信じて購入しました。
              サイズは想定通りで、cm表示を目安にすれば大丈夫かなと思います。

              一流ブランドで販売されていますが、過度な期待はしない方が良いです。
              価格相応ですが、無名よりは安心感が高いです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              一般作業用
              評価 5.0満足度:5.02022/04/29
              一流ブランド品という安心感を重視。
              ふくらはぎ周りも太めです。
              サイズがcm表示ではないのでどのサイズか悩みましたが、cm換算を信じて購入しました。
              サイズは想定通りで、cm表示を目安にすれば大丈夫かなと思います。

              一流ブランドで販売されていますが、過度な期待はしない方が良いです。
              価格相応ですが、無名よりは安心感が高いです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました