(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TA-230 三相200Vテモートリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TA-230 三相200Vテモートリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,664円
税込単価
64,530円

コンセント引出しタイプの屋内用200V型コードリール。【特長】・リールは電源の...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線長さ(m):
    33
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    5
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • コンセント仕様/定格:
    3P・20A・250V
  • コード長さ(m):
    二次側:30、一次側:3
  • JANコード:
    4930510208077
  • トラスココード:
    820-2571
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 質量(kg):
    10.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。

Loading...

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型

TA-230

TA-230

TA-230外形図

TA-230外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電遮断器電源
パイロットランプ
接地端子質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●屋内型
TA-230*30+3ソフトンケーブル
VCT2.0×3
3P・20A・250V250V・5A--10.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA-230

1台

1個

58,664( 64,530円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント引出しタイプの屋内用200V型コードリール。
【特長】
・リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ、高所、手狭な現場などに大変便利。
・接地付・電源パイロットランプ・コンセント防塵キャップ・ブレーキストッパー付。
・円盤:鉄板製。
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長に便利。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TA-230 三相200Vテモートリールの型番TA-230のページです。
型番TA-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TA-230 三相200Vテモートリール

TA-230 三相200Vテモートリール

    WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

    WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

      TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

      TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

        GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

        GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

          TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

          TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

            MSE-10 アースリール

            MSE-10 アースリール

              GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

              GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                  トクサンデーリール(温度センサー付)

                  トクサンデーリール(温度センサー付)

                    AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                    AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                      シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                        SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                        SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                          コードリール(定格電圧 AC250V)

                          コードリール(定格電圧 AC250V)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール
                            通常価格 58,664円 58,534円 49,959円 22,807円 34,781円 3,413円 22,042円 56,305円 9,936円 37,852円 28,000円 85,104円 37,870円
                            通常出荷日 15日目   6日目   4日目   6日目   5日目   1日目   1日目   19日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 三相200V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V 三相200V
                            電線長さ(m) 33 33 33 30 33 10 30 30 - 30 - 20 8
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 0.75 2 2 1.25 2 2 5.5 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 4 4
                            コンセント定格(kVA) 5 5 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8 5 1.8 7.5 -

                            TA-230 三相200Vテモートリールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました