(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2重レンズ式フェースシールド No.1190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2重レンズ式フェースシールド No.1190

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,703円
税込単価
5,173円

【特長】・溶接用・UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットする...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    溶接用
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    レンズ(大)、カバーレンズ、(黒):ポリカーボネート製
  • JANコード:
    4962087602217
  • サイズ:
    レンズ(大):1.9mm厚×長さ180mm、カバーレンズ(黒):1.9mm厚×長さ80mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1190

1個

4,703( 5,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用
・UVカットレンズとは、眼に有害な紫外線を99.9%カットするレンズです。
・しゃ光度レンズとは、眼に有害な赤外線をしゃ光するレンズです(作業に適応したしゃ光度のレンズを使用して下さい。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2重レンズ式フェースシールド No.1190の型番1190のページです。
型番1190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2重レンズ式フェースシールド No.1190

2重レンズ式フェースシールド No.1190

    セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

    セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光

      セフティーIR・直被型 No.1170

      セフティーIR・直被型 No.1170

        2重レンズ式フェースシールド No.1195

        2重レンズ式フェースシールド No.1195

          反射防止グラス YF-850

          反射防止グラス YF-850

            OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

            OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

              直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

              直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

                トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                  TRUSCO アイシールド

                  TRUSCO アイシールド

                    反射防止シールド YF-850 S

                    反射防止シールド YF-850 S

                      OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                      OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                          簡易シールド面

                          簡易シールド面

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 東京硝子器械 OTOS トラスコ中山 トーヨーセフティー トラスコ中山 東京硝子器械 OTOS OTOS アズワン
                            通常価格 4,703円 2,789円 7,308円 12,000円 2,870円 3,575円 1,097円 5,200円 1,539円 1,985円 3,752円 1,759円 1,021円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目   1日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 一眼型メガネ 防災面 防災面 -
                            用途 溶接用 - 遮光 防塵 - - 防塵 - - - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション品 本体 本体 - 本体 オプション品 -
                            曇り止め - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - -

                            2重レンズ式フェースシールド No.1190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました