(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,533円
税込単価
90,786円

【特長】・給食配膳車の保温・保冷専用に開発された自動巻コードリールです・配膳車...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相200V
  • 電線長さ(m):
    5
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 接地端子:
  • コード長さ(m):
    二次側:4.5+一次側:0.5
  • JANコード:
    4930510314822
  • トラスココード:
    820-2462
  • 定格電流(A):
    6
  • 電流(A)1時間定格:
    19
  • 電流(A)連続定格:
    12
  • 電線種:
    2PNCT
  • 質量(kg):
    5.2
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ゼンマイが内蔵されておりますので故障などの場合でも分解は絶対行わないで下さい。必ず製品表示の定格電流以内(合計)でご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CDS-PN052M 解除

Loading...

床を這うコードを配膳車から追放

CDS-PN052M

CDS-PN052M

外形図

外形図

製品仕様

型式定格
電圧
(V)
電線仕様接地質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格電流(A)
CBS-PN052M200二次側4.5+一次側0.52PNCT 2.0×465.2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDS-PN052M

1台

1個

82,533( 90,786円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給食配膳車の保温・保冷専用に開発された自動巻コードリールです
・配膳車の移動を妨げるコードを床から追放
・コードが床を這わないので、衛生管理面でも安心です
・天井取り付け+コード収納で室内スッキリ
・コードが床を這わないからホコリ等がたまらず衛生的
・自動巻きだから巻き取り操作もスピーディ
・コンパクト設計で頭上スペースにゆとり
・使いやすい自動巻、好きなところで止まるラチェットストッパー付
・耐熱性の高い2PNCTケーブル(太さ2.0mm)を採用
・電線の引き出し位置を自由に調整できるゴムストッパー付

(i)ご注意

  • ゼンマイが内蔵されておりますので故障などの場合でも分解は絶対行わないで下さい。必ず製品表示の定格電流以内(合計)でご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)の型番CDS-PN052Mのページです。
型番CDS-PN052Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)

CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)

    CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

    CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

      コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

      コードリール シンタイガーリール ブレーカー付

        コードリール AP型

        コードリール AP型

          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

          コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

            屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

              コードリール BR型

              コードリール BR型

                電工ドラム スイッチリール 100V 10m

                電工ドラム スイッチリール 100V 10m

                  屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                  屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

                    防雨型コードリール(屋外用)

                    防雨型コードリール(屋外用)

                      防災型ドラム 標準型(屋内型)

                      防災型ドラム 標準型(屋内型)

                        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                        屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                          プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

                          プロソフトケーブルコードリール 30m 漏電防止付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 トラスコ中山
                            通常価格 82,533円 72,741円 25,635円 18,652円 9,222円 54,535円 29,481円 12,667円 44,748円 30,917円 70,548円 32,529円 27,405円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相200V 単相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 5 3.1 30 - - - - 10 - 30 30 - 30
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 - 1.25 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 4 4 3 - 2 3 - - 3 3 3 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 集電装置の容量はどのくらいですか。
                            A
                            連続15A、1時間以内20A(AC200V)となります。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました