(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,518円 ~ 53,503円
税込価格
46,770円 ~ 58,853円

メンテナンスが容易な漏電遮断器付き100V型コードリール。【特長】・メンテナン...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • 漏電遮断器:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線種:
    2PNCT
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
BM-PN30K302PNCT 2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×4100V・6A8.5
BM-PN20K206.5
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製
  • 2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
  • コンセント防塵キャップ
  • ドラム空転止め(ブレーキストッパー)
  • 温度センサー(電線溶解防止機能)
  • 電源パイロットランプ(BM-PN30K)

外形図

戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器  外形図

( )内はGN、BN、BNN型の寸法

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
4930510204420
6.5
1台

1個

42,518( 46,770円 )

1日目

30
4930510204437
8.5
1台

1個

53,503( 58,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンスが容易な漏電遮断器付き100V型コードリール。
【特長】
・メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。
・プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。
・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器。
【用途】
・電源の延長。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

    コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

    コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

        コードリール 標準型(温度センサー付)

        コードリール 標準型(温度センサー付)

          サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

          サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付

            コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

            コードリール サンタイガーリール ブレーカー付

              AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

              AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

                コードリール 業務用戦力リール

                コードリール 業務用戦力リール

                  防雨型レインボーリール

                  防雨型レインボーリール

                    BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                    BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

                      防雨型電工ドラム

                      防雨型電工ドラム

                        防雨型レインボーリール(屋外用)

                        防雨型レインボーリール(屋外用)

                          コードリール マルチテモートリール

                          コードリール マルチテモートリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 42,518円 26,843円 59,131円 6,500円 24,413円 25,076円 23,660円 23,343円 26,082円 54,992円 17,549円 14,358円 21,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目~   1日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 - 3 - 3 3 3 3 - 2 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.875 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8
                            コンセント個数 4 4 3 - - 4 3 4 3 5 - 3 2

                            戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケーブルの使用温度を教えてください。
                            A
                            ①VCT:許容温度→-20~60℃
                            ②2CT(1CT)→-60~75℃
                            ③2PNCT→-40~75℃

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました