(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手巻き(温度センサー付) 5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手巻き(温度センサー付) 5m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,627円
税込単価
3,990円

屋内用100V型ホーム電源リール。【特長】・手巻き式。・溶解・発火を防止する温...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    5
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    手動巻き
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 質量(g):
    660
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線種:
    VCTFK
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ホームリールは電線を全て引き出してご使用下さい。巻いたまま使用するとコードの溶解・焼損の危険があります。

Loading...

寸法図

概要

CY-5-B型

CY-5-B型

CY-5-GE型

CY-5-GE型

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様許容電流
(A)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
CY-55VCTFK1.25×22P・15A・125V12手巻き式
温度センサー内蔵
0.66
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)単相100V電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)1.25電線芯数(C)2
コンセント定格(kVA)1.8コンセント個数2
商品タイプ電源リール特徴手動巻き
コンセント仕様/定格2P・15A・125Vブルー
温度センサーJANコード4930510606262
トラスココード851-3581質量(g)660
定格電流(A)6電線種VCTFK
内容量1個 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CY-5-B

CY-5-B

ブルー
4930510606262
851-3581
1個

1個

3,627( 3,990円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型ホーム電源リール。
【特長】
・手巻き式。
・溶解・発火を防止する温度センサー内蔵。
・5mタイプ。
・定格電流は6A。
・黄色マークまで引き出した状態では合計で許容電流(12A)まで使用可能。
【用途】
・電源延長に最適。

(i)ご注意

  • ホームリールは電線を全て引き出してご使用下さい。巻いたまま使用するとコードの溶解・焼損の危険があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手巻き(温度センサー付) 5mの型番CY-5-Bのページです。
型番CY-5-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手巻き(温度センサー付) 5m

手巻き(温度センサー付) 5m

    Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

    Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

      サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

      サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

        ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

        ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

          トクサンデーリール(温度センサー付)

          トクサンデーリール(温度センサー付)

            シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

            シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

              NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

              NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                  竹中 ACアダプター

                  竹中 ACアダプター

                    アースリール

                    アースリール

                      AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                      AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                          シンタイガーレインボーリール(屋外用)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 竹中エンジニアリング ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 3,627円 4,128円 5,102円 56,305円 9,936円 28,000円 10,406円 49,959円 2,982円 8,300円 37,852円 30,399円 18,577円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目~   19日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   19日目   39日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - その他 三相200V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 5 5 10 30 - - 10 33 1.8 20 30 30 -
                            電線太さ(mm2) 1.25 1.25 1.25 2 1.25 2 2 2 - 0.75 2 2 2
                            電線芯数(C) 2 2 2 3 2 3 3 2 - 1 3 3 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - - 5 1.8 1.8

                            手巻き(温度センサー付) 5mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電動工具の電源
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/18
                            電源ケーブルを延長して使用する際に、通常のリールに比べ、とてもコンパクトで場所もとらず持ち運びも容易。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サーモカットの自動復帰とはどのようなものですか。
                            A
                            サーモカット(温度センサー)が働きコンセントへの給電がストップした後、再び給電 を開始(復帰)させる方法に手動復帰式と自動復帰式があります。 自動復帰式では、ケーブルを引き出して温度を下げれば自動的に復帰します。(両者共、60℃でonし、80℃でoffします(若干の温度差はあります)。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト