(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスの補修便利セット CH-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスの補修便利セット CH-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,815円
税込単価
1,997円

ピン穴、すきま、汚れ、破れ、落書きなど気になるクロスのトラブルを解決。便利な補...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • JANコード:
    4936068403063
  • セット内容:
    クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラ
  • 内容量:
    1パック(1セット)

Loading...

クロス補修便利セットの詳細

クロスの補修便利セット CH-02:関連画像

クロス補修便利セット イメージ

製品仕様

  • 品番:CH-02
  • サイズ:W140×L200×H18mm(1セット)
  • 個装重量:110g
  • セット内容:クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラ

注意・禁止事項

  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ クロスの穴うめ材スーパー及びクロスのすきまシールは発泡後、もとの色より薄くなります。
  • ※ 使用後は、ハケをきれいに拭いてからキャップをして保管してください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-02

1パック(1セット)

2個

1,815( 1,997円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピン穴、すきま、汚れ、破れ、落書きなど気になるクロスのトラブルを解決。
便利な補修セット。
【特長】
・ピン穴には、クロスの穴うめ材スーパー
・すきまには、クロスのすきまシール
・はがれには、クロス専用のり
・ハケ・スポンジヘラ付き
【用途】
・クロス・壁紙の補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの補修便利セット CH-02の型番CH-02のページです。
型番CH-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスの補修便利セット CH-02

クロスの補修便利セット CH-02

    せんい壁砂壁穴うめパテ

    せんい壁砂壁穴うめパテ

      穴うめ職人 クロス用

      穴うめ職人 クロス用

        クロスの補修キット C-30

        クロスの補修キット C-30

          クロスパッチ転写タイプ

          クロスパッチ転写タイプ

            穴うめパテセット

            穴うめパテセット

              スタンダードタイプカベ紙用のり

              スタンダードタイプカベ紙用のり

                クロス専用のり CN-01

                クロス専用のり CN-01

                  ワンタッチ障子のり

                  ワンタッチ障子のり

                    クロスの補修 クロスパテ M-501

                    クロスの補修 クロスパテ M-501

                      穴うめ太郎

                      穴うめ太郎

                        外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                        外カベの補修ふう化止め300ml MR-008

                          キズ職人 クレヨンタイプ

                          キズ職人 クレヨンタイプ

                            メーカー 建築の友 アサヒペン ハウスボックス 建築の友 建築の友 アサヒペン アサヒペン 建築の友 アサヒペン ミラコン ハウスボックス ミラコン ハウスボックス
                            通常価格 1,815円 970円 409円 953円 421円 850円 370円 458円 150円 597円 434円 1,012円 176円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目   3日目   2日目~   9日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4936068403063 - - 4936068950949 - - - 4936068403056 - - - - -
                            セット内容 クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラ - - クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(1セット) - - 1パック(1セット) 1パック(1セット) - - 1パック(30ml×1本) - - - - -

                            クロスの補修便利セット CH-02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 単品販売はありますか?
                            A
                            それぞれ大きさは違いますがございます。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました