(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴うめパテセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴うめパテセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【特長】・壁面の小さな穴うめ補修が簡単にできます。・3色セットなので、淡彩色の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    穴うめパテセット
  • セット内容:
    3色セット、ヘラ付き
  • JANコード:
    4970925155818
  • 質量(g):
    40
  • 色詳細:
    ホワイト、アイボリー、ベージュ
  • 内容量:
    1セット

Loading...

製品仕様

型番商品種類詳細タイプセット内容
736その他その他穴うめパテセット3色セット、ヘラ付き
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
736

736

1セット

5個

850( 935円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面の小さな穴うめ補修が簡単にできます。
・3色セットなので、淡彩色の壁面は近い色調に合わせることができます。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

穴うめパテセットの型番736のページです。
型番736に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴うめパテセット

穴うめパテセット

    セメント補修セット

    セメント補修セット

      穴うめ下地パテ

      穴うめ下地パテ

        せんい壁砂壁穴うめパテ

        せんい壁砂壁穴うめパテ

          クロスの穴うめ材3色セット

          クロスの穴うめ材3色セット

            かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

            かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

              カベ紙のちょっとめくれ補修のり

              カベ紙のちょっとめくれ補修のり

                クロスの補修キット C-30

                クロスの補修キット C-30

                  穴うめ職人 木部用

                  穴うめ職人 木部用

                    ニャンパッチ

                    ニャンパッチ

                      クロスの補修便利セット CH-02

                      クロスの補修便利セット CH-02

                        しっくいパテフィリング

                        しっくいパテフィリング

                          和室の穴うめ材3色セット

                          和室の穴うめ材3色セット

                            メーカー アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン 建築の友 建築の友 アサヒペン 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 家庭化学 建築の友
                            通常価格 850円 1,340円 850円 970円 665円 4,183円 370円 953円 409円 414円 1,815円 715円 691円
                            通常出荷日 9日目   3日目   9日目   9日目   2日目   2日目   9日目   3日目   3日目   2日目~   9日目   9日目   9日目  
                            商品種類 その他 コンクリート用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 - - - - - - - - - ホワイト -
                            詳細タイプ 穴うめパテセット - 穴うめ下地パテ せんい壁砂壁穴うめパテ - - カベ紙補修のり - - - - - -
                            セット内容 3色セット、ヘラ付き - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970925155818 - 4970925155726 4970925155795 - - 4970925155825 - - - - - -

                            穴うめパテセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました