(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスの穴うめ材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスの穴うめ材

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
301円 ~ 317円
税込価格
331円 ~ 349円

クロスのピン穴、すきま補修に!ピン穴、すきまに注入するだけ簡単。仕上がりキレイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クロスの穴うめ材の詳細

クロスの穴うめ材:関連画像

クロスの穴うめ材 イメージ

製品仕様

  • 品番:C-01、ホワイト/C-02、アイボリー/C-03、ベージュ/C-04、オフホワイト/C-05、ライトグレー
  • サイズ:W80×L180×H18mm(1パック)
  • 個装重量:34g(1本20g)

注意・禁止事項

  • ※ 完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ 発泡後はもとの色より薄くなります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ホワイト
4936068950918
1パック(20g×1本)

2個

317( 349円 )

2日目

アイボリー
アイボリー
4936068950925
1パック(20g×1本)

2個

301( 331円 )

9日目

その他
ベージュ
4936068950932
1パック(20g×1本)

2個

301( 331円 )

2日目

ホワイト
オフホワイト
4936068950987
1パック(20g×1本)

2個

301( 331円 )

2日目

グレー
ライトグレー
4936068950956
1パック(20g×1本)

2個

301( 331円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスのピン穴、すきま補修に!ピン穴、すきまに注入するだけ簡単。仕上がりキレイ!
【特長】
・クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
・穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
・施工後の塗装も可能です(24時間以降)。
・水性で火気及び毒性の心配はありません。
・クロスに合わせて選べる5色です。
【用途】
・クロス・壁紙の補修。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスの穴うめ材

クロスの穴うめ材

    和室の穴うめ材

    和室の穴うめ材

      木部の穴うめ材

      木部の穴うめ材

        クロス専用のりパッチ NP-01

        クロス専用のりパッチ NP-01

          クロス専用のり CN-01

          クロス専用のり CN-01

            ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

            ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

              クロスのすきまシール

              クロスのすきまシール

                エポパッチ

                エポパッチ

                  クロス職人 つや消し 20ml マニキュアタイプ

                  クロス職人 つや消し 20ml マニキュアタイプ

                    ねじパテ・木部用 NG-02

                    ねじパテ・木部用 NG-02

                      すべロウ 家具用

                      すべロウ 家具用

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                          メジスティック

                          メジスティック

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友
                            通常価格 301円 301円 301円 719円 458円 508円 360円 771円 650円 508円 762円 176円 774円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~   3日目   3日目   9日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            内容量 1パック(20g×1本) 1パック(14g×1本) 1パック(14g×1本) 1パック(2枚) 1パック(30ml×1本) 1パック(1本) 1パック(10ml×1本) - - 1パック(10cc×1本) 1パック(45g×1本) - 1パック(35g×1セット)

                            クロスの穴うめ材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴をうめた後、ねじをたてることができますか?
                            A
                            できません。ねじパテ・石膏ボードの壁用またはねじ穴ロックをお使い下さい。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました