(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロス補修ツール CH-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロス補修ツール CH-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
435円
税込単価
479円

クロス補修をきれいに仕上げるツール3点セット。【特長】・クロスのトラブルを簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4936068403049
  • セット内容:
    ローラー/ハケ/ヘラ
  • 内容量:
    1パック(1セット)

Loading...

クロス補修ツールの詳細

クロス補修ツール CH-01:関連画像

クロス補修ツール イメージ

製品仕様

  • 品番:CH-01
  • サイズ:W80×L200×H37mm(1セット)
  • 個装重量:55g
  • セット内容:ローラー/ハケ/ヘラ

注意・禁止事項

  • ※ 「クロス専用のり」とともにご使用ください。断然きれいな仕上がりとなります。
  • ※ ローラー、ヘラの汚れをきれいにふき取ってからご使用ください。
  • ※ 使用後のハケはすぐに水洗いをして保管してください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH-01

1パック(1セット)

2個

435( 479円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロス補修をきれいに仕上げるツール3点セット。
【特長】
・クロスのトラブルを簡単にきれいに補修補修するためのツール
・ローラー、ハケ、ヘラのセット
・クロス専用のりを付属のハケで薄く伸ばし、ローラーですきま方向へ押しながら、密着
【用途】
・クロス専用のりとあわせて使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス補修ツール CH-01の型番CH-01のページです。
型番CH-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロス補修ツール CH-01

クロス補修ツール CH-01

    クロスのはがれ補修セット CR-01

    クロスのはがれ補修セット CR-01

      7gx3本 クロス補修材キット

      7gx3本 クロス補修材キット

        穴うめパテセット

        穴うめパテセット

          クロス職人 ローラー

          クロス職人 ローラー

            かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

            かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

              モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)

              モルタル接着強化剤(モルタル用プライマー)

                クロス専用のりパッチ NP-01

                クロス専用のりパッチ NP-01

                  クロス専用のり CN-01

                  クロス専用のり CN-01

                    かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                    かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                      ワンタッチ障子のり

                      ワンタッチ障子のり

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                          穴うめ下地パテ

                          穴うめ下地パテ

                            メーカー 建築の友 建築の友 エスコ アサヒペン ハウスボックス 建築の友 家庭化学 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン ハウスボックス アサヒペン
                            通常価格 435円 1,055円 1,256円 880円 673円 1,467円 594円 719円 458円 4,183円 158円 176円 882円
                            通常出荷日 2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   1日目   3日目   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4936068403049 4936068980212 - - - 4936068944108 - 4936068057013 4936068403056 4936068920119 - - -
                            セット内容 ローラー/ハケ/ヘラ クロス専用のり/はけ/ 押さえローラー - - - 4本+ヘラ1枚 - 2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm) - 16色(各1本) - - -
                            内容量 1パック(1セット) 1パック(1セット) - - - 1パック(1セット) - 1パック(2枚) 1パック(30ml×1本) 1パック(6g×16本) - - -

                            クロス補修ツール CH-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 圧着する意味は
                            A
                            圧着しないとまためくれたりしてしまいます

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました