(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒プロ単色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒プロ単色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
349円 ~ 367円
税込価格
384円 ~ 404円

本格的なフローリング補修ができる建築/内装用補修剤、かくれん棒プロ。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

かくれん棒プロ単色の詳細

かくれん棒プロ単色:関連画像

かくれん棒プロ単色 イメージ

製品仕様

  • 品番:AH-01、AH-02、AH-05、AH-06、AH-07、AH-08、AH-09、AH-10、AH-12、AH-23
  • サイズ:W45×L150×H12mm(1パック)
  • 個装重量:12g(1本6g)

かくれん棒プロ単色のカラー

  • AH-01:ダークオーク
  • AH-02:ライトオーク
  • AH-05:ミディアムブラウンオーク
  • AH-06:ウッディナチュラル
  • AH-07:ナッツブラウン
  • AH-08:ダークブラウン
  • AH-09:ダークブロンズ
  • AH-10:ブラウン
  • AH-12:ナチュラル
  • AH-23:グレーオーク

注意・禁止事項

  • ※ 使用中はコテ先や金属部分には手肌や周囲の物に触れないように十分気をつけてください。
  • ※ 可燃物の近くでは使用しないでください。
  • ※ 使用しない時は、電源プラグを抜いてください。
  • ※ 電熱補修コテが熱くなりすぎた時は、直ぐに作業を中止しプラグを抜いてください。
  • ※ かくれん棒での補修目的以外には使用しないでください。
  • ※ 幼児の手の届かない所で保管してください。
  • ※ 直接の塗装はできません。ニス等を塗られる場合は下塗りに別売の【かくれん棒保護液】をご使用ください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ダークオーク
4936068190017
1パック(6g×1本)

2個

367( 404円 )

9日目

その他
ライトオーク
4936068190024
1パック(6g×1本)

2個

349( 384円 )

9日目

その他
ミディアムブラウンオーク
4936068190055
1パック(6g×1本)

2個

367( 404円 )

9日目

その他
ウッディナチュラル
4936068190062
1パック(6g×1本)

2個

349( 384円 )

9日目

その他
ナッツブラウン
4936068190079
1パック(6g×1本)

2個

349( 384円 )

9日目

その他
ダークブラウン
4936068190086
1パック(6g×1本)

2個

367( 404円 )

9日目

その他
ダークブロンズ
4936068190093
1パック(6g×1本)

2個

367( 404円 )

9日目

その他
ブラウン
4936068190109
1パック(6g×1本)

2個

367( 404円 )

9日目

その他
ナチュラル
4936068190123
1パック(6g×1本)

2個

367( 404円 )

2日目

グレー
グレーオーク
4936068190239
1パック(6g×1本)

2個

349( 384円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本格的なフローリング補修ができる建築/内装用補修剤、かくれん棒プロ。
【特長】
・木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応!
・ハードタイプなので、耐久性に優れています。
・特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
・へこみキズも簡単に補修できます。
・施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
・施工後の収縮は、ほとんどありません。
・床暖房のフローリングにも使用できます。
・溶かして混色が可能です。
・全10色です。
【用途】
・木製品、フローリングの補修。
・フローリング傷やテーブル傷に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒プロ単色

かくれん棒プロ単色

    かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

    かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

      かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

      かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

        かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

        かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

          かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

          かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

            かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

            かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

              生セメント

              生セメント

                カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                  かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                  かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                    かくれん棒ブリスターパック単色

                    かくれん棒ブリスターパック単色

                      住まいのマニキュアミニ10色セット

                      住まいのマニキュアミニ10色セット

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          ペーストモルタル

                          ペーストモルタル

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 ミラコン 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 トーヨーマテラン
                            通常価格 349円 316円 972円 4,178円 4,183円 1,467円 889円 897円 869円 278円 1,815円 938円 881円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   2日目   9日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   3日目~   2日目   2日目   1日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤
                            内容量 1パック(6g×1本) 1パック(6g×1本) 1パック(3g×4本) 1パック(1セット) 1パック(6g×16本) 1パック(1セット) - - 1パック(1セット) 1パック(6g×1本) 1パック(1cc×10本) 1パック(80ml×1セット) -

                            かくれん棒プロ単色のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            フローリングのキズ補修
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/23
                            電熱コテで溶かしながら埋めていくのですが、深めのキズは案外上手くいくのですが、浅かったり窪み程度だった場合は全て取れてしまいなかなか難しいものがあります。また、調色は素人にはハードルが高過ぎて諦めました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できます。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました