(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LSベルハンマーカートリッジグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LSベルハンマーカートリッジグリース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,448円 ~ 3,739円
税込価格
2,693円 ~ 4,113円

【特長】・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 名称:
    極圧潤滑剤
  • 種類・型式:
    油性
  • 成分:
    鉱油、防錆剤、減摩剤

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の 摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化 それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ちょう度
配合
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.0
LSペルハンマー原液10%配合
820-2297
1本(400g)
10

1個

3,739( 4,113円 )

1日目

No.2
LSペルハンマー原液5%配合
820-2298
1本(400g)
10

1個

3,739( 4,113円 )

1日目

No.0
LSペルハンマー原液10%配合
820-2300
50ml
10

1個

2,493( 2,742円 )

1日目

No.2
LSペルハンマー原液5%配合
820-2301
50ml
10

1個

2,448( 2,693円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
・焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
【用途】
・各種工作機械、製鉄機械、印刷機械、製紙機械などあらゆる機械に使用できます。

(i)ご注意

  • ブレ-キ・クラッチ等の 摩擦で動作を制御する箇所には絶対に使用しないでください。本商品は自己責任にて使用お願いします。本製品を使用した塗布対象物の物性変化 それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LSベルハンマーカートリッジグリース

LSベルハンマーカートリッジグリース

    リチュームグリース

    リチュームグリース

      ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

      ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

        モリブデングリース(耐熱)

        モリブデングリース(耐熱)

          ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

          ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

            ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

            ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

              マイクロマルチグリス

              マイクロマルチグリス

                シャーシグリース

                シャーシグリース

                  マイクロマルチリチウムグリス

                  マイクロマルチリチウムグリス

                    マイクロマルチモリブデングリス

                    マイクロマルチモリブデングリス

                      エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

                      エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

                        農業機械専用グリース

                        農業機械専用グリース

                          シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

                          シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

                            メーカー スズキ機工 大澤ワックス アズワン 大澤ワックス アズワン アズワン ヤマダコーポレーション 大澤ワックス ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション エーゼット 大澤ワックス エーゼット
                            通常価格 2,448円 494円 12,349円 599円 12,700円 8,670円 10,411円 361円 12,250円 13,057円 807円 1,500円 3,137円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   12日目   3日目   1日目   10日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   3日目   4日目  
                            種類 グリスガン ジャバラ - ジャバラ - - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - チューブ ジャバラ
                            耐水性 - - - - - - - ×
                            耐熱性 - - - - - - - - ×
                            耐食性 - - - - - - - - - - - ×
                            名称 極圧潤滑剤 - - - - - - - - - - - -

                            LSベルハンマーカートリッジグリースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            高負荷の軸に
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                            ミスミの扱い前から使ってました。
                            仕入れ方法が面倒だったので
                            扱い始めてもらえて楽になりました。

                            ケミカル類でいろいろ情報ほしいですね。
                            一杯種類ありすぎてよくわからないです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械摺動部の潤滑
                            評価 3.0満足度:3.02020/12/05
                            ベルハンマーの性能は申し分ありません。
                            特に、ギヤやメタルスライド部分での油膜保持性能がよく、とても滑らかな動作になります。
                            問題は、製品の梱包に型番の記載がないこと。
                            ジャバラ式の詰め替えチューブに型番が無いため、管理するために自前で識別用のシール等を用意する必要があります。
                            特に、グリスは原液の配合率の異なる型番が存在するため、メーカーには識別できるシールなり、表示なりを製品に追加していただきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました