(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,707円 ~ 9,654円
税込価格
9,578円 ~ 10,619円

透明ひさし+溝付きで作業の幅が広がるフェイスシールド搭載した産業用ヘルメット。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • サイズ:
    フリー
  • 内装:
    J型
  • かるメット:
    未対応
  • 溝付き:
    対応
  • EPA:
  • 質量(g):
    535
  • 内容量:
    1個

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-161VJ-SH-EPA:関連画像

外観

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-161VJ-SH-EPA:関連画像

イメージ図

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-161VJ-SH-EPA:関連画像

ブロックライナー
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性
能を持つ「ブロックライナー」搭載

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-161VJ-SH-EPA:関連画像

内装 : J型(EPA)「エアライト」

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-161VJ-SH-EPA:関連画像

ライナー : ハンモックと一体成形

主な特長
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得
ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上
光沢があり、丈夫なポリカーボネート製帽体
材質 : ポリカーボネート
寸法 : 283×220×152mm
質量 : 535g

付加機能:
溝付 シールド付 透明ひさし付
通気孔付 二層構造 IDカードホルダー

開発秘話

 

労働安全衛生規則に定められた「保護帽の規格」では、
産業用ヘルメットとして「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の二種類が定められていますが、
その両者の兼用ヘルメットは衝撃吸収能力が高いことから、現在では幅広い職種の多くの方に使われています。
「保護帽の規格」では墜落時保護用ヘルメットの構造要件として『帽体、衝撃吸収ライナー、あご紐を持つもの』とあり、
衝撃吸収ライナーの材質は『発泡スチロール又はこれと同等以上の衝撃吸収性能を有するもの』と定められています。
この規格が公布された1975年以来、衝撃吸収ライナーは例外なく発泡スチロール製だったことから、
「墜落時保護用ヘルメットは発泡スチロール入り」が、ヘルメットの常識となっていました。
確かに発泡スチロールは衝撃吸収材としてたいへん優れていますが、
ヘルメットの帽体と人間の頭との間のごく狭い空間のほとんどを埋めてしまうため、通気性が悪くなり、
ヘルメット内部の蒸れを生む大きな要因となります。このため、比較的危険が大きい職場でありながら、
飛来・落下物用から墜落時保護用への転換が従業員の反対にあって難航したり、自分のヘルメットから、
衝撃吸収ライナーを勝手に外したりするようなケースもありました。
また、10年ほど前に、前頭部に通気孔を持つ、通気性に優れたヘルメットが開発されて人気を集めていますが、
耐電性能がないために、その製品を使用することができない電気関係の職種の方からも、一日も早い、
通気性の良い電気用ヘルメットの開発を求められておりました。
そこで、当社では2011年より、通気性の良い、発泡スチロールを用いない衝撃吸収ライナーの研究・開発を開始し、
2014年7月、六角柱の衝撃吸収体(ブロックライナー)をプラスチック製の内装体に一体成形して衝撃吸収ライナーとした、
従来にない新型内装「エアライト」を発売しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
ひさし部色
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークブルー
グレー
-
1個

1個

9,626( 10,589円 )

6日目

その他
グレー
クリーム(C1)
1個

1個

9,626( 10,589円 )

13日目

グリーン
グリーン
-
1個

1個

9,626( 10,589円 )

6日目

グレー
グレー
-
1個

1個

9,626( 10,589円 )

6日目

オレンジ
グレー
-
1個

1個

9,626( 10,589円 )

6日目

ホワイト
クリア
-
1個

1個

8,707( 9,578円 )

6日目

ホワイト
グレー
-
1個

1個

9,654( 10,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
グリーン
-
1個

1個

9,626( 10,589円 )

6日目

ホワイト
ブルー
-
1個

1個

9,626( 10,589円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

透明ひさし+溝付きで作業の幅が広がるフェイスシールド搭載した産業用ヘルメット。
【特長】
・エアライトを搭載したヘルメット。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性・安全性が向上。
・保護シールド面付で大切な目を保護。使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
【用途】
・飛来落下物用 / 墜落時保護用(ライナー付き) / 電気用(使用電圧7,000V以下)。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

    タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

    タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)

      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・シールド面付)

        タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

        タニザワ 特大型ヘルメット 大型シールド面付 溝付 透明ひさし付

          タニザワ 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

          タニザワ 特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

            タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

            タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

              ヘルメット SC-11PCL DR α

              ヘルメット SC-11PCL DR α

                ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

                ミドリ安全 スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

                  ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

                  ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト

                    ヘルメット SC-11PCLV DR α

                    ヘルメット SC-11PCLV DR α

                      メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                      通常価格 8,707円 8,740円 10,040円 16,691円 15,917円 5,057円 4,361円 5,596円 2,793円 6,057円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                      材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                      透明バイザー
                      シールド面・スライダー面
                      通気孔

                      PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト