(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 フィックス・ア・レット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分注器 フィックス・ア・レット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,975円 ~ 34,357円
税込価格
30,773円 ~ 37,793円

シリコン栓やコルク栓で様々な容器に取付け可能な分注器。【特長】・シリコン栓付。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

分注器 フィックス・ア・レットの仕様

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

025140-5

  • 分注容量:0.5~5ml
  • 一目盛:0.05ml
  • シリコン栓No.:10

025140-10

  • 分注容量:1~10ml
  • 一目盛:0.1ml
  • シリコン栓No.:10

025140-20

  • 分注容量:2~20ml
  • 一目盛:0.2ml
  • シリコン栓No.:12

025140-50

  • 分注容量:5~50ml
  • 一目盛:0.5ml
  • シリコン栓No.:15
  • ※ 先管チューブセット(小)、ノズルキャップは付いていません。

備考

  • ※ 精度は±1% 再現性<0.1%です。
  • ※ インレットチューブの材質はPTFEです。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
一目盛(mL)
JANコード
備考
分注容量(mL)
シリコン栓No.
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
4589988610983
精度は±1% 再現性<0.1%です。インレットチューブの材質はPTFEです。
0.5~5
10
1本

1個

27,975( 30,773円 )

1日目

0.1
4589988610952
精度は±1% 再現性<0.1%です。インレットチューブの材質はPTFEです。
1~10
10
1本

1個

27,975( 30,773円 )

1日目

0.2
4589988610976
精度は±1% 再現性<0.1%です。インレットチューブの材質はPTFEです。
2~20
12
1本

1個

34,357( 37,793円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコン栓やコルク栓で様々な容器に取付け可能な分注器。
【特長】
・シリコン栓付。
・シリコン栓、インレットチューブのサイズを取り替えれば、あらゆる容器に対応。
・接液部は硬質ガラスとふっ素樹脂で優れた耐薬性を持つ。
・オートクレーブ可能。
【用途】
・各種研究、実験における分注に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 フィックス・ア・レット

分注器 フィックス・ア・レット

    分注器 リビューレット

    分注器 リビューレット

      分注器 リビューレット 本体

      分注器 リビューレット 本体

        分液ロート PTFEコック付

        分液ロート PTFEコック付

          SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

          SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

            SPC分液ロート PTFEコック付

            SPC分液ロート PTFEコック付

              分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

              分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

                スキーブ梨型分液ロート

                スキーブ梨型分液ロート

                  共通トラップ球ケルダール傾斜形

                  共通トラップ球ケルダール傾斜形

                    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                      ラック付チップ ディスペンサー用

                      ラック付チップ ディスペンサー用

                        分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                        分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 27,975円 39,235円 33,234円 15,349円 122,010円 20,303円 31,886円 13,432円 16,936円 5,696円 8,500円 16,883円 27,787円
                            通常出荷日 1日目   19日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目~   8日目   1日目~   5日目   2日目~   1日目~   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 分液ロート 抽出器・冷却器 分液ロート その他 分液ロート トラップ フラスコ類 その他 分液ロート 分液ロート
                            内容量 1本 1パック(2個) 1台 1本 1セット 1本 1本 - - - - 1本 1本

                            分注器 フィックス・ア・レットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました