(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計 ウベローデ SU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘度計 ウベローデ SU

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,890円 ~ 55,000円  特別価格 
税込価格
53,779円 ~ 60,500円  特別価格 

表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計、ウベローデ SU【特長】・動粘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ウベローデ粘度計は、適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。

型番粘度計番号No.粘度計定数(概略値)
mm2/s2{cSt/s}
動粘度測定範囲
mm2/s{cSt}
026130-000100.0010.3~1
026130-00030C0.0030.6~3
026130-00050B0.0051~5
026130-00110.012~10
026130-0031C0.036~30
026130-0051B0.0510~50
026130-0120.120~100
026130-032C0.360~300
026130-052B0.5100~500
026130-131200~1,000
026130-33C3600~3,000
026130-53B51,000~5,000
026130-104102,000~10,000
026130-304C306,000~30,000
026130-504B5010,000~50,000
026130-100510020,000~100,000

使用方法・使用事例

測定方法

(JIS K2283を参考)

  • 1. 動粘度範囲0.3~100,000mm2/s{cSt}の16種類のうちから、流出時間が200秒以上(ただし粘度計番号0のウベローデ粘度計では300秒以上)、1,000秒以下になる粘度計を、表から選んでください。
  • 2. 粘度計を少し傾け、管Lより試料を流し入れ、試料の液面が試料だめ球A中の標線m3とm4の中間になるようにします。粘度計を垂直にしたとき、管Lに付着している試料が流出して液面がm3を越えてはいけません。AとBの連絡管に泡が入らないようにしてください。
  • 3. 粘度計を恒温槽に静置し、試験温度にします。
  • 4. 静置時間が経過した後、管Mを指でふさぎ、管Nから吸引(揮発性試料の場合は管Lから加圧)して試料の上方液面がm1を越える(約8mm)まで引きあげます。
  • 5. 吸引または加圧をやめ、管Mを開いてただちに管Nをふさぎ、毛管の最下端の試料が流出したら指をはなして試料を自然流出させます。
  • 6. m1からm2までの試料の流出時間を0.1秒のけたまで読み取ります。なお流出時間が200秒未満(ただし粘度計番号0番では300秒未満)、または1,000秒を超えた場合は、粘度計を取り替えて順序1からの操作を繰り返します。
    計算方法については、JIS K2283をご参照ください。
粘度計 ウベローデ SU  関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
粘度計番号No.
トラスココード
粘度計定数(概略値)(mm2/s2{cSt/s})
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589988612819
0
838-3359
0.001
0.3~1
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

1日目

4589988612826
0C
838-3360
0.003
0.6~3
1本

1個

54,129( 59,542円 )

1日目

4589988612833
0B
838-3361
0.005
1~5
1本

1個

54,129円

49,998

( 54,998円 )

8日目

4589988612840
1
838-3362
0.01
2~10
1本

1個

55,000( 60,500円 )

1日目

4589988612857
1C
838-3363
0.03
6~30
1本

1個

54,129円

49,998

( 54,998円 )

1日目

4589988612864
1B
838-3364
0.05
10~50
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

8日目

4589988612871
2
838-3365
0.1
20~100
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

1日目

4589988612888
2C
838-3366
0.3
60~300
1本

1個

54,129( 59,542円 )

1日目

  • 注文停止中
4589988612895
2B
838-3367
0.5
100~500
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

-

  • 注文停止中
4589988612901
3
838-3368
1
200~1000
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

-

4589988612932
3C
838-3371
3
600~3000
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

8日目

  • 注文停止中
4589988612956
3B
838-3373
5
1000~5000
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

-

  • 注文停止中
4589988612918
4
838-3369
10
2000~10000
1本

1個

54,129円

48,889

( 53,778円 )

-

  • 注文停止中
4589988612949
4C
838-3372
30
6000~30000
1本

1個

48,890( 53,779円 )

-

4589988612963
4B
838-3374
50
10000~50000
1本

1個

48,890( 53,779円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計、ウベローデ SU
【特長】
・動粘度0.3~100,000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16があります。
・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計 ウベローデ SU

粘度計 ウベローデ SU

    共通摺合撹拌シール 液体シール形

    共通摺合撹拌シール 液体シール形

      共通摺合共栓比色管 平栓付

      共通摺合共栓比色管 平栓付

        大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器

        大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器

          共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

          共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

            SPCクロマト管 PTFEコック付

            SPCクロマト管 PTFEコック付

              SPC冷却器 空冷式

              SPC冷却器 空冷式

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                通常価格 48,890円 11,600円 20,102円 103,673円 15,905円 26,772円 6,800円
                通常出荷日 1日目~   7日目~   1日目~   2日目   8日目~   8日目   8日目~  
                商品タイプ その他 その他 連結管・アダプター - 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 抽出器・冷却器
                内容量 1本 1本 1本 - 1本 1本 1本

                粘度計 ウベローデ SUのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました