(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC連結管 二又

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC連結管 二又

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,789円 ~ 13,300円  特別価格 
税込価格
14,068円 ~ 14,630円  特別価格 

【ガラス】硼珪酸ガラス製の二又連結管・二又アダプター(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPC連結管 二又:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
上部
下部
JANコード
側管
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
30
SPC-15
SPC-15
4589988616817
SPC-15
1本

1個

12,789( 14,068円 )

10日目

  • 注文停止中
110
45
SPC-15
SPC-15
4589988616824
SPC-15
1本

1個

12,789( 14,068円 )

-

  • 注文停止中
130
45
SPC-15
SPC-29
4589988616831
SPC-15
1本

1個

13,300円

12,939

( 14,233円 )

-

  • 注文停止中
129
50
SPC-19
SPC-19
4589988616848
SPC-19
1本

1個

12,789( 14,068円 )

-

  • 注文停止中
136
50
SPC-19
SPC-24
4589988616855
SPC-19
1本

1個

13,300円

12,939

( 14,233円 )

-

131
50
SPC-19
SPC-24
4589988616862
SPC-24
1本

1個

13,300円

12,939

( 14,233円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製の二又連結管・二又アダプター(内容量1本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC連結管 二又

SPC連結管 二又

    SPCロート PTFEコック付

    SPCロート PTFEコック付

      SPC連結管 径違い 縮小用

      SPC連結管 径違い 縮小用

        ガラスろ過器 25G ブフナロート形

        ガラスろ過器 25G ブフナロート形

          抽出器 PCB還流装置用

          抽出器 PCB還流装置用

            SPC排出管 PTFEコック付

            SPC排出管 PTFEコック付

              SPC水分定量受器 PTFEコック付

              SPC水分定量受器 PTFEコック付

                SPC連結管 二又 ガス導入管付

                SPC連結管 二又 ガス導入管付

                  ガラスろ過器 165G ブフナロート形

                  ガラスろ過器 165G ブフナロート形

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 12,789円 15,437円 4,500円 19,459円 31,017円 10,200円 44,867円 16,654円 53,447円
                    通常出荷日 7日目~   8日目   1日目~   8日目~   7日目   10日目   1日目~   7日目   1日目~  
                    商品タイプ 連結管・アダプター 分液ロート 連結管・アダプター ろ過瓶・ろ過器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 保存瓶・容器 連結管・アダプター ろ過瓶・ろ過器
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    ガラス種類 H H H H H H H H H
                    内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました