(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC二重管冷却器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC二重管冷却器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,814円 ~ 51,838円  特別価格 
税込価格
44,895円 ~ 57,022円  特別価格 

・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。※...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPC二重管冷却器:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
上部
下部
JANコード
d(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
300
55
30
SPC-15
SPC-15
4589988619368
50
1本

1個

40,814円

36,732

( 40,405円 )

-

  • 注文停止中
300
55
30
SPC-19
SPC-19
4589988619382
50
1本

1個

51,838円

46,654

( 51,319円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
※031760-15320は冷却水が流れる中央部分が直管になった通気蒸留装置用の冷却器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC二重管冷却器

SPC二重管冷却器

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

      SPC冷却器 リービッヒ

      SPC冷却器 リービッヒ

        SPC導入管

        SPC導入管

          SPCガス吹込管

          SPCガス吹込管

            共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

            共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

              SPC冷却器 フリードリッヒ

              SPC冷却器 フリードリッヒ

                冷却器 アリン(球管)

                冷却器 アリン(球管)

                  共通摺合ガス吹込管

                  共通摺合ガス吹込管

                    SPC冷却器 アリン(球管)

                    SPC冷却器 アリン(球管)

                      SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                      SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                        共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                        共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                          SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                          SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 40,814円 17,216円 13,144円 10,200円 5,300円 17,777円 33,047円 14,269円 11,000円 16,125円 29,818円 15,905円 32,404円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   5日目~   8日目~   8日目~   7日目~   7日目   7日目   8日目~   7日目~   7日目   8日目~   7日目  
                            商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター その他 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 分液ロート
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ゴム止外径(mm) 8 - - - - - 8 8 8 - 12 8 -
                            ガラス種類 H H H H H H H H - H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1セット 1本 1本

                            SPC二重管冷却器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました