(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC中型ソックスレー抽出装置セット

SPC中型ソックスレー抽出装置セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,998円
税込単価
86,898円

ジョイント部がSPC透明ジョイントのSPC中型ソックスレー抽出装置セット。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

032080-05 解除

Loading...

製品仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

品目コード032080-03032080-05
フラスコ容量300ml500ml
冷却器球管285mm(外套長) 透明すり合わせ45
抽出器上部透明45(ろ紙サイズφ40(直径40mm)×150)上部透明45
丸底フラスコ300ml SPC24(3コ付)500ml SPC24(3コ付)
寸法全高約865(H)mm全高約935(H)mm
  • ※ 冷却水接続口はφ8(直径8mm)です。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ抽出器・冷却器材質【ガラス】硼珪酸ガラス
型式500mL型全高(mm)約850
JANコード4589988619580冷却器球管 285mm(外套長) 透明すり合わせ45
ガラス種類H抽出器上部透明45(ろ紙サイズφ40×190)
丸底フラスコ500mL SPC24 (3コ付)内容量1セット

型番リスト

型番
型式
全高(mm)
JANコード
抽出器
丸底フラスコ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032080-05

500mL型
約850
4589988619580
上部透明45(ろ紙サイズφ40×190)
500mL SPC24 (3コ付)
1セット

1個

78,998( 86,898円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイント部がSPC透明ジョイントのSPC中型ソックスレー抽出装置セット。
【特長】
・フラスコ容量300mlと500mlの2種類。
・冷却器、抽出器、丸底フラスコのセット。
【用途】
・環境ホルモンの抽出に使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPC中型ソックスレー抽出装置セットの型番032080-05のページです。
型番032080-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC中型ソックスレー抽出装置セット

SPC中型ソックスレー抽出装置セット

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SPC冷却器 アリン(球管)

      SPCソックスレー脂肪抽出器セット

      SPCソックスレー脂肪抽出器セット

        抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

        抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

          F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

          F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

            共通分留管充填式 200mm

            共通分留管充填式 200mm

              メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 78,998円 16,125円 38,960円 22,456円 19,800円 9,241円
              通常出荷日 10日目   7日目~   8日目   90日目   5日目~   3日目  
              商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 分液ロート 連結管・アダプター
              材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス ガラス
              冷却器 球管 285mm(外套長) 透明すり合わせ45 - - - - -
              ガラス種類 H H H H - -
              内容量 1セット 1本 1セット 1セット - -

              SPC中型ソックスレー抽出装置セットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト