(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
30,668円
税込単価
33,735円

【特長】・溶着、溶断ができる1台2役の小型加熱式シーラー。・小型でコンパクト、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着・溶断可能
  • シール最大厚み(mm):
    0.2
  • シール幅(mm):
    1.6
  • シール長さ(mm):
    200
  • 消費電力(W):
    260
  • 詳細タイプ:
    本体
  • 幅(mm):
    80
  • 奥行(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    200
  • 適合材質:
    ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・エアキャップ・不織布
  • JANコード:
    4962615015663
  • トラスココード:
    293-9215
  • 電源:
    100V
  • 付属品:
    溶着用ヒーター(2本)、溶断用ヒーター(2本)、ふっ素樹脂テープ(2本)、粘着テープ(2枚)
  • 内容量:
    1台

型番

FV802-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電源AC100V 50/60Hz
消費電力溶着時:260W/溶断時:240W
重量2.7kg(コードを除きます。)
付属品
  • 溶着用ヒーター(交換用):2本
  • ふっ素樹脂テープ(交換用):2枚
  • 粘着テープ(交換用):2枚
  • 溶断用ヒーター(交換用):2本
【シールできる素材】
  • OPP袋
  • 薄手の袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)
  • シュリンク包装
  • 不織布
  • エアーキャップ
  • 日用品・雑貨の個包装に

外形図

卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ  外形図
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ卓上シーラー仕様溶着・溶断可能
シール最大厚み(mm)0.2シール幅(mm)1.6
シール長さ(mm)200消費電力(W)260
詳細タイプ本体幅(mm)80
奥行(mm)330高さ(mm)200
適合材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・エアキャップ・不織布JANコード4962615015663
トラスココード293-9215電源100V
付属品溶着用ヒーター(2本)、溶断用ヒーター(2本)、ふっ素樹脂テープ(2本)、粘着テープ(2枚)内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV802-01

1台

1個

30,668( 33,735円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶着、溶断ができる1台2役の小型加熱式シーラー。
・小型でコンパクト、家庭や業務用にも使用可能。
・シール幅1.6mm、シール長さ200mm、袋の厚み合計0.2mmまで可能。
・簡単な操作で美しくシールができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプの型番FV802-01のページです。
型番FV802-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

    卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

    卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

      シーラー 溶着&溶断タイプ

      シーラー 溶着&溶断タイプ

        卓上シーラー(溶断専用タイプ)

        卓上シーラー(溶断専用タイプ)

          [EA305XA用]交換用部品

          [EA305XA用]交換用部品

            卓上シーラー (溶着専用タイプ)

            卓上シーラー (溶着専用タイプ)

              ヒートシーラー

              ヒートシーラー

                卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                  滅菌バック用ポリシーラー UP-200014100B

                  滅菌バック用ポリシーラー UP-200014100B

                    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                    卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

                      シーラー(減菌パック用)

                      シーラー(減菌パック用)

                        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

                        朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

                          卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃

                          卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃

                            メーカー 白光 アズワン エスコ 石崎電機製作所 エスコ 朝日産業 goot(太洋電機産業) 白光 コクゴ 朝日産業 アズワン 朝日産業 富士インパルス
                            通常価格 30,668円 30,257円 29,590円 19,778円 670円 15,429円 15,444円 58,707円 26,400円 68,800円 430円 46,000円 19,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー シーラー用オプション 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - - - - 卓上シーラー
                            仕様 溶着・溶断可能 溶着・溶断可能 溶着・溶断可能 溶断専用 - 溶着専用 溶着専用 溶着専用 - - - - 溶着・溶断可能
                            シール最大厚み(mm) 0.2 - 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) - - - - 0.4 - - - - 0.2
                            シール幅(mm) 1.6 - 1.6 - - - - 5 - 8 - 2 2
                            シール長さ(mm) 200 - 200 - - - - 200 - - - - -

                            卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            製品梱包
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            ポリ袋梱包に使用しています。
                            小型で嵩張らず使いやすいです。
                            価格もミスミが一番安いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の識別
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                            それまでのホッチキス止めより金属部品が出ないのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリ袋の溶着
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/27
                            製品の梱包にポリ袋の溶着に使用してます。卓上型なのでスペースも取らずに小形で使い勝手がいいです。簡単に袋の入口を溶着できるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト