(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アコーディオン式カーテン オレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アコーディオン式カーテン オレール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,916円 ~ 73,190円
税込価格
35,108円 ~ 80,509円

【特長】・折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。・保温、保冷、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 開口部1mに対して原反1幅(1180mm)が標準です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<アキレスオレール一般/防炎>
開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めます。
専用取り付け金具によりさらに便利になりました。
尚、<アキレスオレール防炎>は消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品です。

<アキレスオレール防炎防虫>
紫外線カットによる優れた防虫効果を持ったソフトパーティションです。
消防法により防炎対象となる場合の間仕切リカーテンとして効果的にお使いいただけます。
開閉がスムーズでスマートに収納できます。

<アキレスオレールクリスタル(帯電防止タイプ)>
透明の帯電防止カーテンです。
開閉がスムーズでスマートに収納できます。
静電気を嫌う場所の間仕切リで頻繁に開閉する場合などに便利です。
■表面抵抗率:6.4×109Ω(JIS C 2170準用)

項目オレール一般オレール防炎オレール防炎防虫オレールクリスタル
--オレンジ透明
厚さ(mm)1.31.31.31.3
幅(cm)118118118118
巻数(m)12121212
防炎性-消防法施工令第4条の3に適合
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
トラスココード
特長
仕様
色詳細
制電タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
1.3
455-7077
-
一般
-
制電タイプ
1巻

1個

31,916( 35,108円 )

4日目

透明
0.3
455-7085
-
-
透明(グリーン味)
制電タイプ
1巻

1個

46,058( 50,664円 )

4日目

[その他] オレンジ
0.3
455-7093
-
防虫
-
制電タイプ
1巻

1個

45,796( 50,376円 )

4日目

透明
0.3
455-7107
防炎性(OR-RU2・3・4)は消防法施行令第4条の3に適合
帯電防止
-
-
1巻

1個

73,190( 80,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたためるアコーディオン式ソフトパーティションです。
・保温、保冷、防じん、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。
【用途】
・工場内や病院などの施設での間仕切り・ドアカーテン。
・屋内用。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)。

(i)ご注意

  • 開口部1mに対して原反1幅(1180mm)が標準です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アコーディオン式カーテン オレール

アコーディオン式カーテン オレール

    防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

    防炎性透明ビニールフイルム アキレスフラーレ粉ふりタイプ

      ポリエチレン透明糸入りシート

      ポリエチレン透明糸入りシート

        耐候性ビニールシート

        耐候性ビニールシート

          ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ) ミエール専用金具

          ストリップ型ドアカーテン ミエール(制電タイプ) ミエール専用金具

            間仕切り用シート タフニール SGタイプ(長さ100m)

            間仕切り用シート タフニール SGタイプ(長さ100m)

              10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

              10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)

                ミエール 一般/防虫/防虫防炎制電

                ミエール 一般/防虫/防虫防炎制電

                  [PVC製]フィルム

                  [PVC製]フィルム

                    メーカー アキレス アキレス ミスミ エスコ アキレス 日本ウェーブロック(イノベックス) エスコ アキレス エスコ
                    通常価格 31,916円 37,500円 2,754円 7,920円 943円 6,079円 12,445円 38,691円 6,280円
                    通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 防炎シート 透明シート 透明糸入りシート 養生シート 透明シート 透明シート 防炎シート - -
                    形状 ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ -
                    幅(mm) 1180 - - - - - - - -
                    質量(kg) 25.8 - - - - - - - -
                    内容量 1巻 - - - 1本 - - 1巻 -

                    アコーディオン式カーテン オレールのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました