(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラビナ ロック式 8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカラビナ ロック式 8mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
495円
税込価格
545円

アルミカラビナのロックタイプ。 【特長】 ・ロック機構付きで保持したものの落下...

詳細情報を確認する

  • 線径×長さ(mm×m):
    8×0.08
  • 材質金具:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アルミカラビナ ロック式の仕様

アルミカラビナ ロック式 DT-AKL-181の外観

アルミカラビナ ロック式 DT-AKL-181の外観

商品名品番サイズカラー
DBLTACTアルミカラビナ ロック式DT-AKL-1818×80mmガンメタ×ゴールド
DBLTACTアルミカラビナ ロック式DT-AKL-1828×80mmレッド×ガンメタS
DBLTACTアルミカラビナ ロック式DT-AKL-1838×80mmゴールド×ガンメタS
DBLTACTアルミカラビナ ロック式DT-AKL-1848×80mmブラック×ブラックM
DBLTACTアルミカラビナ ロック式DT-AKL-1858×80mmガンメタS×レッド
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(詳細)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ガンメタ×ゴールド
4954458162789
1個

1個

495( 545円 )

4日目

レッド
レッド×ガンメタ
4954458162796
1個

1個

495( 545円 )

4日目

その他
ゴールド×ガンメタ
4954458162802
1個

1個

495( 545円 )

4日目

ブラック
ブラック×ブラック
4954458162819
1個

1個

495( 545円 )

4日目

その他
ガンメタ×レッド
4954458162826
1個

1個

495( 545円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミカラビナのロックタイプ。
【特長】
・ロック機構付きで保持したものの落下を防ぐ。
・材質 : アルミ合金。
・サイズ : 8×80mm。
【用途】
・収納・整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラビナ ロック式 8mm

アルミカラビナ ロック式 8mm

    アルミカラビナ ロック式 6mm

    アルミカラビナ ロック式 6mm

      アルミカラビナ 8mm

      アルミカラビナ 8mm

        ねじロック付カラビナ

        ねじロック付カラビナ

          アルミカラビナ 5mm

          アルミカラビナ 5mm

            アルミカラビナ 6mm

            アルミカラビナ 6mm

              光 カラビナ 黒 80mm

              光 カラビナ 黒 80mm

                アルミカラビナ O環付 7mm

                アルミカラビナ O環付 7mm

                  アルミカラビナ O環付 5mm

                  アルミカラビナ O環付 5mm

                    アルミカラビナ O環付 6mm

                    アルミカラビナ O環付 6mm

                      TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド

                      TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド

                        アルミカラビナ キーリング付 6mm

                        アルミカラビナ キーリング付 6mm

                          カラビナ工具差 スチール

                          カラビナ工具差 スチール

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT トラスコ中山 DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 495円 446円 394円 632円 281円 316円 324円 431円 352円 394円 201円 471円 1,299円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   3日目~   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目~  
                            線径×長さ(mm×m) 8×0.08 6×0.06 8×0.08 - 5×0.05 6×0.06 - 7×0.07 5×0.05 6×0.06 - - -
                            材質金具 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 - 1個 1個 1個 - - -

                            アルミカラビナ ロック式 8mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました