(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,768円
税込価格
5,245円

軽さ、強さ、流れるフォルムのグッドバランスモデルのヘルメット。【特長】・ライナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    SF-1型SF-P-SF式
  • ライナー:
    SF
  • 全長(mm):
    276
  • 全幅(mm):
    217
  • 内装:
    SF
  • 頭囲のめやす(mm):
    555~600
  • ボルト:
    樹脂
  • 質量(g):
    350
  • 高さ(mm):
    148
  • 長さ(mm):
    232
  • 幅(mm):
    205
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アメリカンタイプのヘルメット

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付):関連画像

軽量でグッドバランスモデル。

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付):関連画像

SF内装タイプ。

製品仕様

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付):関連画像

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)SF-1-SF-P-SFの寸法図
頭囲のめやす:555~600

型式の名称 内装 ライナー ボルト 重量(g)
SF-1型SF-P-SF式 SF SF 樹脂 335

材質:FRP
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り
軽量

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4580118330627
1個

1個

4,768( 5,245円 )

6日目

グリーン
-
4580118330634
1個

1個

4,768( 5,245円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽さ、強さ、流れるフォルムのグッドバランスモデルのヘルメット。
【特長】
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。
・各内装はNPワンタッチアゴひもが標準で装着されている。
・ワンタッチのラチェット式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる。
・国家検定合格品。
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、墜落等による、危険を防止又は軽減する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)

    FRP樹脂製ヘルメットSF-1V型(アメリカンタイプ・通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

    FRP樹脂製ヘルメットSF-1V型(アメリカンタイプ・通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

      FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

      FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

        TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)

        TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)

          FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          FRP樹脂製ヘルメットSYF-V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメットA-01型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

              FRP樹脂製ヘルメットF-03(衝撃吸収ライナー付)F-03-HA2E-P-A01

                FRP樹脂製ヘルメットF-03(アメリカンタイプ)F-03-HA2E-P

                FRP樹脂製ヘルメットF-03(アメリカンタイプ)F-03-HA2E-P

                  ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A

                    ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A

                      FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                      FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                        防災用ヘルメット IZANO

                        防災用ヘルメット IZANO

                          ミドリ安全 環境安全用品

                          ミドリ安全 環境安全用品

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トラスコ中山 DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 4,768円 5,013円 5,008円 2,228円 5,309円 2,459円 4,280円 4,421円 3,168円 3,398円 4,991円 4,489円 5,306円
                            通常出荷日 6日目   6日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目~   5日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 折りたたみタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            FRP樹脂製ヘルメットSF-1型(アメリカンタイプ・衝撃吸収ライナー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました