(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

通常単価(税別)
112,285円
税込単価
123,514円

穴から穴のピッチ測定ノギス。【特長】・デジタル表示を上から見下ろせる俯瞰タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    穴ピッチノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    300
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    0.05
  • JANコード:
    4582126961077
  • トラスココード:
    818-5314
  • 電源:
    SR44×1
  • 重量(g):
    500
  • 最小穴径(mm):
    3
  • 最大穴径(mm):
    14

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

E-RF30J 解除

Loading...

製品仕様

デジタル丸穴ピッチノギスの製品イメージ

デジタル丸穴ピッチノギスの製品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型式測定範囲最小表示量最小穴径最大穴径器差電源質量ABCDE
E-RF30J16~3000.01φ3φ14±0.05SR44 1個500g4243216φ15φ2
  • ※ φ2(直径2mm)、φ3(直径3mm)、φ14(直径14mm)、φ15(直径15mm)。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-RF30J

1個

112,285( 123,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴から穴のピッチ測定ノギス。
【特長】
・デジタル表示を上から見下ろせる俯瞰タイプで、読み取りやすい仕様。
・直読式。
【用途】
・機械、加工品などのから穴から穴のピッチを測定するのに最適。

ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30Jの型番E-RF30Jのページです。
型番E-RF30Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

    直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

    直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX

      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

      カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J

        カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

        カノン 丸穴ピッチノギス E-RZ

          ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

          ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

            デジタルロングジョウノギス

            デジタルロングジョウノギス

              デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

              デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                  長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

                  長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B

                    カノン 大型ノギス EMA

                    カノン 大型ノギス EMA

                      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                      デジタルノギス SDV-100・SDV-150

                        カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                        カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

                          カノン ピタノギス E-PITA

                          カノン ピタノギス E-PITA

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ 新潟精機(SK) シンワ測定 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 SK-11 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 112,285円 70,543円 85,752円 63,840円 74,800円 59,837円 4,255円 36,855円 127,085円 60,297円 4,728円 40,420円 13,979円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 定圧ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 300 300 300 - 180 - 150 - 600 - - 150 -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし

                            俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました