(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルの接着材 速乾タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイルの接着材 速乾タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
651円
税込単価
716円

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。【特長】・チューブ式なので作業性...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • 硬化時間:
    約3~6時間
  • JANコード:
    4905488100234
  • 施工面積:
    約5m×5m×2m
  • 内容量:
    1個(100g)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7232600

1個(100g)

2個

651( 716円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
【特長】
・チューブ式なので作業性が良好。
・すぐに使えるペーストタイプ。
・ヘラ付き。
【用途】
・タイルの接着、補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイルの接着材 速乾タイプの型番7232600のページです。
型番7232600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルの接着材 速乾タイプ

タイルの接着材 速乾タイプ

    タイル目地材(グレー・ホワイト)

    タイル目地材(グレー・ホワイト)

      ウメールパテ(速乾タイプ)

      ウメールパテ(速乾タイプ)

        抗菌タイル目地材

        抗菌タイル目地材

          かんたん補修シリーズ「復元用」

          かんたん補修シリーズ「復元用」

            かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

            かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

              モルタルセメントはがし剤

              モルタルセメントはがし剤

                かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

                かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

                  穴うめ職人 木部用

                  穴うめ職人 木部用

                    カラーパテ

                    カラーパテ

                      かんたん補修シリーズ「浴室用」

                      かんたん補修シリーズ「浴室用」

                        セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

                        セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

                          穴うめパテセット

                          穴うめパテセット

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ハウスボックス ハウスボックス 家庭化学 ABC商会 アサヒペン
                            通常価格 651円 695円 685円 593円 789円 870円 886円 870円 409円 699円 788円 3,648円 850円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   2日目~   1日目   9日目   2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   1日目   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            グレー - - ホワイト グレー グレー - ホワイト - - ホワイト グレー その他
                            色詳細 ライトグレー - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 約3~6時間 約3~6時間 約3~6時間 - 約6時間 約6時間 - 接着剤:約6時間、目地剤:約2時間 - - 約6時間 - -
                            JANコード 4905488100234 - - - 4905488144108 4905488010540 4905488152134 4905488008011 - - 4905488144092 - -

                            タイルの接着材 速乾タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました