(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁あな補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壁あな補修材

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
406円 ~ 428円
税込価格
447円 ~ 471円

【特長】・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。・膨張剤配合に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間:
    約24~48時間
  • 施工面積:
    5mm厚 約350×200mm
  • 内容量:
    1袋(500g)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4905488152073
1袋(500g)

2個

428( 471円 )

2日目

ホワイト
4905488152080
1袋(500g)

2個

406( 447円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
・膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
・無収縮タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁あな補修材

壁あな補修材

    カベ紙のちょっとめくれ補修のり

    カベ紙のちょっとめくれ補修のり

      ハウスリペアキット

      ハウスリペアキット

        クロスのはがれ補修セット CR-01

        クロスのはがれ補修セット CR-01

          クロス壁のヒビふさぎ CF-01

          クロス壁のヒビふさぎ CF-01

            耐水性壁紙のりキット TN-30

            耐水性壁紙のりキット TN-30

              わが家のリフォーム屋さん

              わが家のリフォーム屋さん

                かべの表面強化剤

                かべの表面強化剤

                  コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                  コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                    穴うめ太郎

                    穴うめ太郎

                      クロスの型どりキット

                      クロスの型どりキット

                        木部の穴うめ材3色セット

                        木部の穴うめ材3色セット

                          カビがはえにくい!タイルの目地材

                          カビがはえにくい!タイルの目地材

                            メーカー 家庭化学 アサヒペン ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 家庭化学 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 家庭化学
                            通常価格 406円 384円 2,942円 1,055円 884円 1,093円 4,446円 1,444円 938円 434円 839円 691円 439円
                            通常出荷日 2日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目   3日目~   9日目   2日目   2日目~  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約24~48時間 - - - - - - - - - - - 約5時間
                            施工面積 5mm厚 約350×200mm - - - - - - 約3.3m2(1坪用) - - - - 5mm厚 約300×200mm
                            内容量 1袋(500g) - - - - - - 1本(400ml) - - - - 1袋(500g)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました