(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かべを塗る前に

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かべを塗る前に

通常単価(税別)
1,444円
税込単価
1,588円

【特長】・壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • JANコード:
    4905488414782
  • 施工面積:
    約3.3m2(1坪用)
  • 内容量:
    1本(400ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10409300

1本(400ml)

6個

1,444( 1,588円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします
・スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です
【用途】
・室内壁用アクリルシリコン樹脂系下地処理剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かべを塗る前にの型番10409300のページです。
型番10409300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かべを塗る前に

かべを塗る前に

    かべの表面強化剤

    かべの表面強化剤

      カベ紙のちょっとめくれ補修のり

      カベ紙のちょっとめくれ補修のり

        耐熱保護剤 20cc

        耐熱保護剤 20cc

          穴うめパテセット

          穴うめパテセット

            わが家のリフォーム屋さん

            わが家のリフォーム屋さん

              壁あな補修材

              壁あな補修材

                穴うめ太郎

                穴うめ太郎

                  クロスのはがれ補修セット CR-01

                  クロスのはがれ補修セット CR-01

                    かんたん補修シリーズ「浴室用」

                    かんたん補修シリーズ「浴室用」

                      シェラックつや有り

                      シェラックつや有り

                        すべロウ 敷居用

                        すべロウ 敷居用

                          かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

                          かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 アサヒペン ハウスボックス アサヒペン ハウスボックス 家庭化学 ハウスボックス 建築の友 家庭化学 ハウスボックス 建築の友 家庭化学
                            通常価格 1,444円 1,444円 384円 435円 880円 4,446円 406円 434円 1,055円 788円 795円 588円 788円
                            通常出荷日 2日目   2日目   9日目   3日目   9日目   3日目   2日目   3日目~   3日目   2日目   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他 簡易補修剤
                            JANコード 4905488414782 4905488414720 - - - - - - - 4905488144092 - - 4905488144115
                            施工面積 約3.3m2(1坪用) 約3.3m2(1坪用) - - - - 5mm厚 約350×200mm - - 5mm×10mm×2.5m - - 5mm×10mm×2.5m
                            内容量 1本(400ml) 1本(400ml) - - - - 1袋(500g) - - 1個(200g) - - 1個(200g)

                            かべを塗る前にのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました