(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

繊維壁 若椛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

繊維壁 若椛

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,033円 ~ 6,106円
税込価格
2,236円 ~ 6,717円

初めての人でも水を加えるだけで、簡単に塗れる室内用繊維壁。【特長】・接着剤配合...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

繊維壁 若椛の詳細

10362100 商品イメージ

10362100 商品イメージ

10363200 商品イメージ

10363200 商品イメージ

10362200 商品イメージ

10362200 商品イメージ

10362300 商品イメージ

10362300 商品イメージ

10362400 商品イメージ

10362400 商品イメージ

10362500 商品イメージ

10362500 商品イメージ

繊維壁 若椛の特長

10362100/10363100

10362100/10363100 カラー

10362100/10363100 カラー

10362200/10363200

10362200/10363200  カラー

10362200/10363200 カラー

10362300/10363300

10362300/10363300 カラー

10362300/10363300 カラー

10362400/10363400

10362400/10363400 カラー

10362400/10363400 カラー

  • ※ モニタ環境によって実際の色調とは多少異る事があります。

繊維壁 若椛の仕様

10362100/10362200/10362300/10362400/10362500

  • NET:670g
  • 施工面積(目安):塗り厚 1mm 約1坪(3.3m2
  • サイズ:250×200×75(厚さ)mm

10363100/10363200/10363300/10363400/10363500

  • NET:2,010g
  • 施工面積(目安):塗り厚 1mm 約3坪(9.9m2
  • サイズ:400×300×130(厚さ)mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4905488010120
約3.3m2
1袋(670g)

10個

2,033( 2,236円 )

2日目

4905488010137
約3.3m2
1袋(670g)

1個

2,033( 2,236円 )

2日目

4905488010144
約3.3m2
1袋(670g)

1個

2,033( 2,236円 )

2日目

4905488010151
約3.3m2
1袋(670g)

1個

2,033( 2,236円 )

2日目

4905488010311
約9.9m2
1袋(2.1kg)

1個

6,106( 6,717円 )

2日目

4905488010328
約9.9m2
1袋(2.1kg)

6個

6,106( 6,717円 )

2日目

4905488010335
約9.9m2
1袋(2.1kg)

6個

6,106( 6,717円 )

2日目

4905488010342
約9.9m2
1袋(2.1kg)

1個

6,106( 6,717円 )

2日目

4905488010359
約9.9m2
1袋(2.1kg)

1個

6,106( 6,717円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

初めての人でも水を加えるだけで、簡単に塗れる室内用繊維壁。
【特長】
・接着剤配合。
・若椛壁は近代的な明るい壁。
・材質上、保温/防音効果に最適。
・施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がる。
・多少のコテムラは乾燥するにつれて自然に目立たなくなる。
【用途】
・室内用壁材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

繊維壁 若椛

繊維壁 若椛

    繊維壁・じゅらく壁はがし材

    繊維壁・じゅらく壁はがし材

      内壁用パテ

      内壁用パテ

        壁パテ 室内壁用

        壁パテ 室内壁用

          小粒アスファルトV

          小粒アスファルトV

            インスタントセメント

            インスタントセメント

              しっくい(ホワイト)

              しっくい(ホワイト)

                じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

                じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

                  建築・内装用壁材"うま~くヌレール"

                  建築・内装用壁材"うま~くヌレール"

                    タイルの接着材

                    タイルの接着材

                      抗菌タイル目地材

                      抗菌タイル目地材

                        LOCTITE タイル目地材

                        LOCTITE タイル目地材

                          急結セメント

                          急結セメント

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 日本プラスター 家庭化学 トーヨーマテラン ヘンケル 家庭化学
                            通常価格 2,033円 251円 761円 746円 864円 290円 635円 1,497円 4,663円 623円 593円 548円 850円
                            通常出荷日 2日目   9日目   1日目   3日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 - ホワイト - - ホワイト その他 - ホワイト ホワイト ホワイト グレー

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 「繊維壁若椛」の塗り替え時の注意点などはありますか?
                            A
                            カビ・油シミ・アク・シミの有無を確認し下地の掃除、不陸調整(凸凹を埋めて周囲と均一にすること)をして下さい。また、色ムラや色ブレを防ぐために、壁一面を塗るのに必要な分量(計算より少し多め)を一度に練り合わせ、少なくとも柱と柱に囲まれた一区切り単位で塗り上げてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました