(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルトウメール(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスファルトウメール(黒)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

ヘラ付きの建築/内装用補修剤。【特長】・そのまま使えるチューブ式タイプ。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:

Loading...

アスファルトウメールの詳細

4874300 商品イメージ

4874300 商品イメージ

7232900 商品イメージ

7232900 商品イメージ

製品仕様

4874300

  • NET:500g
  • 施工面積(目安):巾3×深さ3mm(長さ30m)
  • サイズ:110×220×(厚)75mm

7232900

  • NET:100g
  • 施工面積(目安):幅5mm×深さ5mm×長さ約2.2m
  • サイズ:奥行き4×幅10×高さ20cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
硬化時間
JANコード
施工面積
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4874300

4874300

ブラック
約180分
4905488100166
3mm×3mm×30m
硬化型パテ
1袋(500g)

2個

839( 923円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘラ付きの建築/内装用補修剤。
【特長】
・そのまま使えるチューブ式タイプ。
【用途】
・アスファルト水平面のひび割れ/すき間補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスファルトウメール(黒)の型番4874300のページです。
型番4874300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルトウメール(黒)

アスファルトウメール(黒)

    ウメールパテ(グレー・ホワイト)

    ウメールパテ(グレー・ホワイト)

      ウメールパテ(速乾タイプ)

      ウメールパテ(速乾タイプ)

        かべ紙用補修のり

        かべ紙用補修のり

          せんい壁・砂壁おさえスプレー

          せんい壁・砂壁おさえスプレー

            タイル目地材(グレー・ホワイト)

            タイル目地材(グレー・ホワイト)

              500g タイル接着材

              500g タイル接着材

                メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ

                メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ

                  スタンダードタイプカベ紙用のり

                  スタンダードタイプカベ紙用のり

                    モルタルセメントはがし剤

                    モルタルセメントはがし剤

                      強力タイプカベ紙用のり

                      強力タイプカベ紙用のり

                        ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

                        ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

                          コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 アサヒペン アサヒペン 家庭化学 エスコ 山王工業 アサヒペン 家庭化学 アサヒペン アサヒペン 建築の友
                            通常価格 839円 896円 685円 313円 1,112円 695円 810円 23,268円 400円 886円 406円 215円 938円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目~   1日目   9日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   2日目  
                            商品種類 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他 その他 コンクリート用補修剤
                            - - - - - - アイボリー - - - - -

                            アスファルトウメール(黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました