(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管穴埋めエアコンパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管穴埋めエアコンパテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,246円 ~ 1,247円
税込価格
1,371円 ~ 1,372円

そのまま使えるペースト状の配管穴埋めエアコンパテ。【特長】・粘着性に優れる非硬...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

配管穴埋めエアコンパテの詳細

10360900 商品イメージ

10360900 商品イメージ

10420600 商品イメージ

10420600 商品イメージ

製品仕様

  • NET:1kg
  • サイズ:182×84×(厚)41(mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ライトグレー
4905488500171
1個(1kg)

1個

1,247( 1,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
4905488500188
1個(1kg)

2個

1,246( 1,371円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状の配管穴埋めエアコンパテ。
【特長】
・粘着性に優れる非硬化パテです。
・難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填材です。
・しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
・手にべとつかず、簡単に作業ができます。
・油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
・無収縮タイプ。耐久性・防水性に優れています。
【用途】
・エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
・流し台・水道・洗濯機等の配管・排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
・モルタル・コンクリート等の壁面の穴を埋める。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管穴埋めエアコンパテ

配管穴埋めエアコンパテ

    4.0kg しっくい(白)

    4.0kg しっくい(白)

      400g ひび割れ補修材

      400g ひび割れ補修材

        耐熱パテ K-70

        耐熱パテ K-70

          400g 外壁用パテ

          400g 外壁用パテ

            1.0kg 下地補修材

            1.0kg 下地補修材

              1.3kg すき間補修材

              1.3kg すき間補修材

                400g 水槽用パテ(グリーン)

                400g 水槽用パテ(グリーン)

                  1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                  1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                    4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                    4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                      400g タイル接着ボンド

                      400g タイル接着ボンド

                        400g タイル目地材

                        400g タイル目地材

                          16色 かくれん棒

                          16色 かくれん棒

                            メーカー 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,246円 2,190円 920円 2,324円 690円 590円 760円 690円 2,700円 1,670円 670円 670円 4,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 - - - - - - - - -
                            グレー - - グレー - - - - - - - - -
                            仕様 無収縮、非硬化パテ - - 耐熱、無収縮、非硬化パテ - - - - - - - - -
                            内容量 1個(1kg) - - 1個(700g) - - - - - - - - -

                            配管穴埋めエアコンパテのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管の穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/19
                            電源ボックの穴埋めに使用しました。初めて使いましたが、問題なく使用でき助かりました。使い切ることが出来なかったので、初めから小分けになっていたり、保存袋が付いてれば良いなと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました