(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメント防水剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメント防水剤

通常単価(税別)
753円
税込単価
828円

練り水に混入する事で防水効果を発揮します。【特長】・本剤はモルタル、コンクリー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10686500

1本(1kg)

2個

753( 828円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

練り水に混入する事で防水効果を発揮します。
【特長】
・本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
・※「セメント防水剤」と「セメント急結剤」との併用は避けて下さい。
【用途】
・浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメント防水剤の型番10686500のページです。
型番10686500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメント防水剤

セメント防水剤

    セメント急結剤

    セメント急結剤

      壁あな補修材

      壁あな補修材

        急結セメント

        急結セメント

          耐火セメント

          耐火セメント

            建築・内装用補修剤 ウメール

            建築・内装用補修剤 ウメール

              しっくい(ホワイト)

              しっくい(ホワイト)

                インスタントセメント

                インスタントセメント

                  生セメント

                  生セメント

                    土間モルタル

                    土間モルタル

                      浴室用パテ

                      浴室用パテ

                        ペーストモルタル

                        ペーストモルタル

                          内壁用パテ

                          内壁用パテ

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン トーヨーマテラン
                            通常価格 753円 972円 406円 850円 791円 525円 635円 290円 889円 1,324円 699円 881円 761円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   3日目~   2日目   2日目   3日目   9日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4905488011103 4905488141107 - 4905488701066 4905488021072 - - - 4905488043067 4905488123486 4905488501062 - -
                            内容量 1本(1kg) 1本(1.4kg) 1袋(500g) 1袋(700g) 1袋(2kg) - - - 1袋(4kg) 1袋(4kg) 1袋(500g) - -

                            セメント防水剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました