(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土固め材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

土固め材

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

軟弱な地盤をある程度固くできるセメント系固化剤です【特長】・軟弱な地盤(湿った...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約24~48時間
  • JANコード:
    4905488123721
  • 施工面積:
    湿った土0.6m2、ぬかるんだ土0.5m2
  • 内容量:
    1袋(3kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1825100

1袋(3kg)

2個

644( 708円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟弱な地盤をある程度固くできるセメント系固化剤です
【特長】
・軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です
【用途】
・いつもジメジメとした湿った所や、ぬかるんでいる所、 また、雑草のはえやすい所、物置などを設置する前の下地固めなどにお使い下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土固め材の型番1825100のページです。
型番1825100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

土固め材

土固め材

    土間モルタル

    土間モルタル

      急結セメント

      急結セメント

        内壁用パテ

        内壁用パテ

          インスタントセメント

          インスタントセメント

            インスタントセメンスプレー

            インスタントセメンスプレー

              生セメント

              生セメント

                カビがはえにくい!タイルの目地材

                カビがはえにくい!タイルの目地材

                  しっくい(ホワイト)

                  しっくい(ホワイト)

                    タイル目地材 白 TM-600

                    タイル目地材 白 TM-600

                      しっくいパテ

                      しっくいパテ

                        小粒アスファルトV

                        小粒アスファルトV

                          外壁専科 ノンブリードシーリング材

                          外壁専科 ノンブリードシーリング材

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ミラコン 家庭化学 家庭化学 日東ポリマー
                            通常価格 644円 1,324円 850円 761円 290円 1,710円 889円 439円 635円 676円 596円 864円 827円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目   1日目   2日目   1日目   3日目   2日目~   2日目   3日目   2日目   2日目   4日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤
                            グレー - グレー ホワイト - - グレー - ホワイト - ホワイト ホワイト
                            硬化時間 約24~48時間 約24~48時間 約2分 - 約24~48時間 - 約24~48時間 約5時間 約24~48時間 - 約24~48時間 約24~48時間 -
                            JANコード 4905488123721 4905488123486 4905488701066 - - - 4905488043067 - - - 4905488900100 4905488123899 -
                            施工面積 湿った土0.6m2、ぬかるんだ土0.5m2 10mm厚 約400×500mm - - - - - 5mm厚 約300×200mm - - 5×300×450mm 20×200×300mm -

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました