(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流し込みモルタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流し込みモルタル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,254円
税込単価
1,379円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。コテを使わずに水平面が作...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約120分
  • JANコード:
    4905488123462
  • 施工面積:
    176×100×100mm
  • 仕様:
    速乾、無収縮、砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(4kg)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 流し込むだけで水平面が作れる。
  • 機能:速乾、無収縮、砂入りセメント
  • サイズ:270×330×(厚)50mm
  • カラー:グレー
  • 硬化時間:約120分硬化
  • 内容量:4kg
 
流し込みモルタル 仕様01

施工面積:(厚)176×(縦)100×(横)100mm

 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10441600

1袋(4kg)

2個

1,254( 1,379円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。コテを使わずに水平面が作れます。無収縮タイプ
【特長】
・接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
【用途】
・コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。
・機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流し込みモルタルの型番10441600のページです。
型番10441600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流し込みモルタル

流し込みモルタル

    生セメント

    生セメント

      土間モルタル

      土間モルタル

        インスタントセメンスプレー

        インスタントセメンスプレー

          ブロックレンガモルタル(グレー)

          ブロックレンガモルタル(グレー)

            油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

            油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

              内壁用パテ

              内壁用パテ

                カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                  アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

                  アサヒペン グレー モルタルパテ コンクリート・ブロック用 S017/S018

                    しっくい(ホワイト)

                    しっくい(ホワイト)

                      壁あな補修材

                      壁あな補修材

                        瓦の下地ネンド

                        瓦の下地ネンド

                          浴室用パテ

                          浴室用パテ

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン ミラコン アサヒペン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 1,254円 889円 1,324円 1,710円 1,164円 839円 761円 897円 883円 635円 406円 1,377円 699円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   1日目   2日目~   3日目   1日目   3日目   2日目~   2日目   2日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー グレー - - グレー - ホワイト - グレー ホワイト - アイボリー -
                            硬化時間 約120分 約24~48時間 約24~48時間 - 約24~48時間 - - - - 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 -
                            JANコード 4905488123462 4905488043067 4905488123486 - - 4905488501055 - - - - - 4905488159065 4905488501062
                            施工面積 176×100×100mm - 10mm厚 約400×500mm - - - - - - - 5mm厚 約350×200mm 5×300×450mm -

                            流し込みモルタルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました