(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

急結セメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

急結セメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。急を要する補修や止水工事...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約2分
  • JANコード:
    4905488701066
  • 仕様:
    速乾、砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(700g)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10681100

1袋(700g)

2個

850( 935円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。急を要する補修や止水工事に最適。
【特長】
・ねんど状にして修理箇所に詰め込むだけで、約2分で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
・雨の日でも施工できます。
【用途】
・水もれ、湧水箇所の緊急補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

急結セメントの型番10681100のページです。
型番10681100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

急結セメント

急結セメント

    防水セメント(24時間硬化)

    防水セメント(24時間硬化)

      瞬間急硬セメント(1分硬化)

      瞬間急硬セメント(1分硬化)

        LOCTITE タイル接着材

        LOCTITE タイル接着材

          インスタントセメント(速乾30分)

          インスタントセメント(速乾30分)

            小粒アスファルトV

            小粒アスファルトV

              セメント防水剤

              セメント防水剤

                浴室用パテ

                浴室用パテ

                  瓦の補修剤

                  瓦の補修剤

                    耐火セメント

                    耐火セメント

                      インスタントセメント(速乾60分)

                      インスタントセメント(速乾60分)

                        インスタントセメンスプレー

                        インスタントセメンスプレー

                          速乾セメント(グレー)

                          速乾セメント(グレー)

                            メーカー 家庭化学 トーヨーマテラン トーヨーマテラン ヘンケル トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン トーヨーマテラン 家庭化学
                            通常価格 850円 688円 923円 1,056円 912円 864円 753円 699円 514円 791円 888円 1,710円 526円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤
                            グレー グレー グレー グレー グレー - - - グレー グレー - グレー
                            硬化時間 約2分 - - - - 約24~48時間 - - 約24~48時間 約24~48時間 - - 約8~16時間
                            JANコード 4905488701066 - - - - 4905488123899 4905488011103 4905488501062 4905488153063 4905488021072 - - -
                            仕様 速乾、砂入りセメント - - - - - - - - 耐火 - - 速乾、砂入りセメント

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました