(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水セメント(グレー・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11001100
防水セメント(グレー・ホワイト) ボウスイセメント(グレー ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できる 防水セメント。【特長】・撥...

詳細情報を確認する

Loading...

防水セメントの詳細例

10640500 商品イメージ

10640500 商品イメージ

10640700 商品イメージ

10640700 商品イメージ

防水セメントの仕様例

10640500/10640700

  • NET:3kg
  • 施工面積(目安):(厚)10×500×500mm
  • サイズ:240×180×(厚) 40mm
商品情報を表示

11001100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11001100

11001100

グレー
4905488900049
5×300×400mm
1袋(1kg)

2個

485( 534円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できる 防水セメント。
【特長】
・撥水剤の配合により、インスタントセメントと同じ要領で施工するだけで、すばらしい防水性を発揮します。
・標準水量・・・1kgに対して水約200cc。
【用途】
・浴室、洗面所、台所、屋上、ベランダ等、透水しては困る場所や湿気の多い場所の防水層形成に使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水セメント(グレー・ホワイト)の型番11001100のページです。
型番11001100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水セメント(グレー・ホワイト)

防水セメント(グレー・ホワイト)

    繊維壁 若椛

    繊維壁 若椛

      超速乾30分セメント

      超速乾30分セメント

        しっくい(ホワイト)

        しっくい(ホワイト)

          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

            モルタル用ボンド モルボンド

            モルタル用ボンド モルボンド

              タイルの目地材(グレー・ホワイト)

              タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                建築・内装用補修剤 ウメール

                建築・内装用補修剤 ウメール

                  ブロックレンガモルタル(グレー)

                  ブロックレンガモルタル(グレー)

                    石こう

                    石こう

                      急結セメント

                      急結セメント

                        クロスの補修 クロスパテ M-501

                        クロスの補修 クロスパテ M-501

                          1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                          1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ミラコン エスコ
                            通常価格 485円 2,033円 548円 635円 1,497円 1,307円 306円 525円 1,164円 861円 850円 597円 1,660円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   2日目   2日目~   2日目   2日目   3日目~   2日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 -
                            硬化時間 約24~48時間 - 約30分 約24~48時間 - - 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約120分 約2分 - -
                            仕様 防水、砂入りセメント - 速乾、砂入りセメント - - - - 無収縮、砂入りセメント 無収縮、砂入りセメント - 速乾、砂入りセメント - -

                            防水セメント(グレー・ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10640500
                            10640700
                            10641100
                            11001000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 施工面積 内容量

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            グレー490548803306810×500×500mm1袋(3kg)

                            828円

                            ( 911円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ホワイト490548803406510×500×500mm1袋(3kg)

                            2,235円

                            ( 2,459円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            グレー49054881040275×1000×1200mm1袋(10kg)

                            513円

                            ( 564円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ホワイト49054889001315×300×400mm1袋(1kg)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました