(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐重量インスタントセメント

耐重量インスタントセメント

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
546円
税込単価
601円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。普通セメントの約3倍の強...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約24~48時間
  • JANコード:
    4905488135106
  • 施工面積:
    6×300×330mm
  • 仕様:
    砂入りセメント、高強度
  • 内容量:
    1袋(1.3kg)

型番

5592000 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類コンクリート用補修剤グレー
硬化時間約24~48時間JANコード4905488135106
施工面積6×300×330mm仕様砂入りセメント、高強度
内容量1袋(1.3kg) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5592000

1袋(1.3kg)

2個

546( 601円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。普通セメントの約3倍の強度があります。
【特長】
・インスタントセメント(弊社製)の約3倍の圧縮強度をもっています。
・日本建築総合試験所による圧縮強度の比較
(材齢7日強度)
・インスタントセメント(弊社製):25.0N/m㎡
・耐重量セメント:83.0N/m㎡
【用途】
・ベランダ、テラス等強度の必要な箇所の補修

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐重量インスタントセメントの型番5592000のページです。
型番5592000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐重量インスタントセメント

耐重量インスタントセメント

    壁あな補修材

    壁あな補修材

      インスタントセメント

      インスタントセメント

        土間モルタル

        土間モルタル

          土固め材

          土固め材

            しっくい(ホワイト)

            しっくい(ホワイト)

              1.0kg 下地補修材

              1.0kg 下地補修材

                速乾タイプ生セメント

                速乾タイプ生セメント

                  超速乾60分モルタル

                  超速乾60分モルタル

                    防水セメント(グレー・ホワイト)

                    防水セメント(グレー・ホワイト)

                      速乾セメント(グレー)

                      速乾セメント(グレー)

                        急結セメント

                        急結セメント

                          耐火セメント

                          耐火セメント

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 546円 406円 290円 1,324円 644円 635円 590円 935円 2,607円 485円 526円 850円 791円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   9日目   9日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー - - - グレー ホワイト - グレー グレー - グレー グレー グレー
                            硬化時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 - 約24~48時間 約60分 約24~48時間 約8~16時間 約2分 約24~48時間
                            JANコード 4905488135106 - - 4905488123486 4905488123721 - - 4905488123653 4905488601106 - - 4905488701066 4905488021072
                            施工面積 6×300×330mm 5mm厚 約350×200mm - 10mm厚 約400×500mm 湿った土0.6m2、ぬかるんだ土0.5m2 - - - 10×1000×400mm - - - 10×400×450mm

                            耐重量インスタントセメントのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型工場の床補修
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/03
                            金型運搬のフィークリフトの通路の補修に使用しました。
                            水を混ぜるだけで使用出来て便利です。
                            強度、耐久性はこれからなので、星4つにさせて頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト