(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,901円
税込価格
79,091円

耐熱性・目盛精度に優れ160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトル。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • 内容量:
    1箱(10本)

型番

017260-10005A 解除

Loading...

プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみの仕様

017260-1005Aの外観

017260-1005Aの外観

017260-2505Aの外観

017260-2505Aの外観

017260-5005Aの外観

017260-5005Aの外観

017260-10005Aの外観

017260-10005Aの外観

品目コード容量ねじ規格胴径mm全高mm
017260-1005A100mLGL-4556100
017260-2505A250mLGL-4570138
017260-5005A500mLGL-4586176
017260-10005A1LGL-45101225

注意・禁止事項

  • ※ 液体を満杯に入れないでください。周囲温度により内容物が膨張し、破損する場合があります。
  • ※ オートクレーブ(滅菌)にかける際は、破裂防止のためにキャップを「外す」か「1回転以上ゆるめて」ください。
  • ※ キャップ、パッキン類は、乾熱滅菌にはかけられません。
  • ※ 洗浄後に加熱乾燥する場合は、破裂防止のためにキャップを「外して」ください。
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017260-10005A

1000
101×225
4589988602254
1箱(10本)

1パック

10個入り

71,901( 79,091円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・目盛精度に優れ160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトル。
【特長】
・液切りリングはTpCh製のため、乾熱滅菌が可能。
・耐熱性は-196~+260℃の広い温度幅。ディープフリーザーにも使用可能。
・FDAのDMF登録商品(TypeIII 19757)、米国薬局方(USP)に準拠。
・目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少を読取可能。
・TUV Rheinland社によって「製品の安全検査」及び「継続的な生産管理」のGSマークを認証。
【用途】
・製薬・製剤の活性物質の保存びん。液体窒素、ディープフリーザーでの保存に最適。
・ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ

プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ

    バージンキャップバイアル VCV-30~70

    バージンキャップバイアル VCV-30~70

      ねじ口びん 広口 白キャップ付

      ねじ口びん 広口 白キャップ付

        ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

        ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)

          ラボランスクリュー管瓶

          ラボランスクリュー管瓶

            ねじ口瓶 白 S/SV

            ねじ口瓶 白 S/SV

              ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

              ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

                ねじ口瓶角型(白)

                ねじ口瓶角型(白)

                  ねじ口瓶 茶 S/SV

                  ねじ口瓶 茶 S/SV

                    メーカー 柴田科学 日電理化硝子 柴田科学 柴田科学 アズワン 日電理化硝子 柴田科学 アズワン 日電理化硝子
                    通常価格 71,901円 8,997円 14,850円 110,794円 5,800円 11,580円 1,107円 2,300円 11,963円
                    通常出荷日 65日目   6日目   6日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目   6日目  
                    商品タイプ ねじ口瓶 バイアル瓶 ねじ口瓶 保存瓶 スクリュー管瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
                    ネジ口規格 GL-45 - GLS-80 GL-45 - - - - -
                    内容量 1箱(10本) - - 1本(1500ml) - - - - -

                    プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました