(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,022円 ~ 97,000円
税込価格
103,424円 ~ 106,700円

ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 電源(V):
    100
  • 外形寸法(mm):
    98×155×164
  • 質量(g):
    2500
  • モーター:
    DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
  • 付属品:
    クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
  • 注記:
    スタンドは付属しておりません。
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 88VA
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御
  • 表示:
    デジタル4桁表示
  • 安全機能:
    サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
  • 付属機能:
    正転/逆転切り換え機能
  • チャック:
    Φ8mm用コレット型手締めチャック
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番050700-102050700-103050700-104
型式M-102M-103M-104
回転数20~1,200rpm10~600rpm5~300rpm
最大トルクN・m/{kgf・cm}0.245{2.5}0.49{5.0}0.981{10.0}
回転制御スピードフィードバック制御
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
回転設定・表示ボリュー厶設定、デジタル4桁表示
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
付属機能正転/逆転切り換え機能
チャックφ8mm用コレット型手締めチャック
電源・質量AC100V  50/60Hz 88VA  2.5kg
外寸法98(W)×155(D)×164(H)mm
付属品クランプ1個、撹拌シャフトφ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型φ50mm1個、接地アダプター1コ

※スタンドは付属しません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
JANコード
型式
最大トルク{kgf・cm}(N・m)
回転設定
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~600
4589988629817
M-103
49.0{5.0}
ボリューム設定デジタル4桁表示
1台

1個

94,022( 103,424円 )

8日目

  • 注文停止中
5~300
4589988629824
M-104
98.1{10.0}
ボリューム設定デジタル4桁表示
1台

1個

97,000( 106,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れている。
【特長】
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能が装備。
・安全機能としてサーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能あり。
・正転/逆転切り換え機能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

    トルネード 撹拌機

    トルネード 撹拌機

      電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

      電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

        架台 支柱付

        架台 支柱付

          IKA 撹拌機 RW28 デジタル

          IKA 撹拌機 RW28 デジタル

            ハイパースターラーシステムDxⅡ

            ハイパースターラーシステムDxⅡ

              ボスヘッド R182

              ボスヘッド R182

                日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                  IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル

                    電磁コイル式マグネットスターラー

                    電磁コイル式マグネットスターラー

                      エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                      エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)

                        デジタル撹拌機

                        デジタル撹拌機

                          IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                          IKA 撹拌器 RW20 デジタル

                            メーカー 柴田科学 アズワン アズワン 柴田科学 三商 アズワン ケニス 三商 三商 アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 94,022円 78,402円 227,821円 27,000円 510,000円 127,113円 15,675円 169,500円 330,000円 50,535円 90,246円 104,730円 193,909円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目   65日目   19日目   1日目   9日目   19日目   19日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 撹拌機 撹拌機 撹拌機 その他 - スターラー - - - スターラー 撹拌機 撹拌機 -
                            電源(V) 100 100 100 - - 100 - - - AC100~240 100 100 -
                            外形寸法(mm) 98×155×164 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2500 - - 6900 - - - - - - - - -
                            モーター DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) - - - - - - - - - - - -

                            攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました