(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね VS-302F

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4012700210
保護めがね VS-302F ホゴメガネ VS-302F

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,486円
税込単価
3,835円

【特長】・専用ポーチ付き・大型サイドシールドで粉じんの侵入を防ぎます・頭部を包...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • JANコード:
    4548890179421
  • 質量(g):
    52
  • 高さ(mm):
    61
  • 横(mm):
    183
  • 縦(mm):
    167
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート(両面曇り止め加工)
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 仕様:
    専用ポーチ付
  • 内容量:
    1個

型番

4012700210 解除

Loading...

めがねの上からかけられるオーバーグラス

VISION VERDE。大型サイドシールドで粉塵の侵入を防ぐ、高い防塵性能を持った保護めがね。

VISION VERDE。大型サイドシールドで粉塵の侵入を防ぐ、高い防塵性能を持った保護めがね。

保護めがね VS-302F 商品詳細

高い防塵性能で目元をガード。

高い防塵性能で目元をガード。

テンプルが柔らかで耳当たりがソフト。

テンプルが柔らかで耳当たりがソフト。

上下に動かすことでテンプルの干渉を軽減。

上下に動かすことでテンプルの干渉を軽減。

ソフトな鼻当たりで、左右に動かすことが可能でソフトな耳当たり。

ソフトな鼻当たりで、左右に動かすことが可能でソフトな耳当たり。

保護めがね VS-302F 機能

軟質鼻パット 鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

軟質鼻パット
鼻パットが柔らかく、ソフトな鼻当たり。

鼻パット調整可 鼻パットが調整でき、どなたにもフィット。

鼻パット調整可
鼻パットが調整でき、どなたにもフィット。

めがね併用可 私物めがねの上から掛けられる。

めがね併用可
私物めがねの上から掛けられる。

UVカット UV(紫外線)を99%以上カット。

UVカット
UV(紫外線)を99%以上カット。

商品情報を表示

4012700210の仕様・寸法情報

形状一眼型メガネ用途防塵
規格ANSI曇り止め
UVカット耐静電性
傷防止レンズ交換
JANコード4548890179421質量(g)52
高さ(mm)61横(mm)183
縦(mm)167レンズ材質ポリカーボネート(両面曇り止め加工)
フレーム材質ポリカーボネート仕様専用ポーチ付
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4012700210

1個

1個

3,486( 3,835円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ポーチ付き
・大型サイドシールドで粉じんの侵入を防ぎます
・頭部を包み込むテンプル形状で頭全体をホールドし、耳への負担を軽減します
・テンプルの角度が3段階に調節できます
・軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です
・高性能曇り止めコートのV+コートを採用し、曇り止め性能を更に向上させました
・耳あたりのよいクッションテンプルで上下に角度調整が可能な安全メガネ
・UV(紫外線)を99%以上カット
・レンズの内側を曇り止め加工。従来の曇り止め加工よりも硬度が高いため、傷つきにくい
・JIS T8147規格性能を満足、ANSI Z87.1規格適合品
【用途】
・高い防塵性能を持ったオーバーグラスで、粉じんの侵入が気になる時に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護めがね VS-302Fの型番4012700210のページです。
型番4012700210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね VS-302F

保護めがね VS-302F

    ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

    ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

      保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

      保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

        保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

        保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

          保護メガネ 1眼型

          保護メガネ 1眼型

            二眼型セーフティグラス

            二眼型セーフティグラス

              UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

              UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

                保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

                保護メガネ 一眼型 VS-104H ハードコート

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                  OTOS 一眼型保護メガネ

                    一眼式保護メガネ 770-FC

                    一眼式保護メガネ 770-FC

                      小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F

                      小顔用保護メガネ 一眼型 ビジョンベルデ VS-303F

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          RELIEF セーフティグラス クリアー

                          RELIEF セーフティグラス クリアー

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 理研オプテック ケニス ナカニシ 山本光学 UVEX ミドリ安全 OTOS 日本光器製作所 ミドリ安全 ブッシュネル イチネンアクセス
                            通常価格 3,486円 3,282円 2,630円 3,732円 3,483円 2,841円 3,694円 3,165円 1,888円 1,074円 2,656円 1,071円 1,418円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   4日目   6日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ -
                            用途 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵 - - 遮光 - -
                            規格 ANSI JIS / ANSI JIS - JIS JIS - JIS / ANSI - - JIS / ANSI ANSI -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - - -

                            保護めがね VS-302Fのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/19
                            眼鏡を掛けていても問題なく使用できる.
                            これ以上は度付きの保護めがねか,ゴーグル型以外のを探さないといけないと思う.
                            曇りは皆無ではないが許容できる範囲.
                            外したときにつるをポケットに引っかけて…とやると,すぐ落ちてしまう.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/27
                            眼鏡の上からでも特にストレスなく使用できます。
                            多少の調整ができるのでフィット感も調節できます。
                            思いの外、軽いです。
                            今のところ、レンズが曇るようなことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02017/07/31
                            自分の顔の形に完全にフィットするわけではないが、それなりだと思う。
                            クッションテンプルが上下に調整(スライド)できるだけで回転方向への調整はできない。下側に隙間ができてしまう。テンプルは柔らかすぎるため全体に落ちる方向へずれてしまう。ただ、これが硬すぎると装着がきつくなると思う。
                            曇り止めについては、夏の暑いさなかでの工事用作業でも全く曇りませんでした。これがいつまでもつか、ですが。
                            傷についてはまだ使用回数が少ないため判断できません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト