(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7720 KJレインパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7720 KJレインパンツ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,928円
税込価格
3,221円

東レコーテックスの防水透湿素材、ブリザテックを使用した高機能なレインパンツです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 裏面:
    ポリエステル100%(メッシュ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 品番:
    7720
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

7720 KJレインパンツ:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
股下(cm)
JANコード
トラスココード
表面
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チャコール
3L
94~104
82
4963527772705
-
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

チャコール
4L
102~126
83
4963527772774
-
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

チャコール
L
78~88
78
4963527772729
-
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

1個

2,928( 3,221円 )

5日目

チャコール
LL
86~96
80
4963527772712
-
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

チャコール
M
72~80
76
4963527772736
-
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

チャコール
S
66~74
74
4963527772743
-
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

ブラック
3L
94~104
82
4963527772903
824-7783
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

ブラック
4L
102~126
83
4963527772972
824-7784
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

ブラック
L
78~88
78
4963527772927
824-7785
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

2個

2,928( 3,221円 )

6日目

ブラック
LL
86~96
80
4963527772910
824-7786
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

2個

2,928( 3,221円 )

6日目

ブラック
M
72~80
76
4963527772934
824-7787
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

ブラック
S
66~74
74
4963527772941
824-7788
ナイロン100%(PUコーティング)
1セット

5個

2,928( 3,221円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東レコーテックスの防水透湿素材、ブリザテックを使用した高機能なレインパンツです。
【特長】
・透湿というのは内側のムレは逃がしつつ、外からの雨は通さないという優れもの。
・登山やウォーキングなどの発汗を伴う活動の際は、無くてはならない機能です。
・表面の撥水加工は、デュールファンクを採用。
・耐久撥水で水はじきの良さが長持ちします。
・裏はベタツキを軽減するメッシュ加工にすることで、着心地のよさも追求しました。
・シンプルなデザインで多用途に使えるよう設計しました。
・ウエスト周りはファスナーなしの総ゴムタイプ。
・すっぽり履くだけなので、簡単に着用できます。
・股上は適度な深さに設計しました。
・後ろは少し深めのデザインなので、かがんだときも背中が出にくい仕様になっています。
・裾は幅を調節できるようにスナップボタンをつけました。
【用途】
・自転車通勤通学、登山やウォーキングなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7720 KJレインパンツ

7720 KJレインパンツ

    7710 KJレインパーカー

    7710 KJレインパーカー

      7730 KJレインパンツEX

      7730 KJレインパンツEX

        7540 アドベントレイン

        7540 アドベントレイン

          7200 エントラントレインスーツ

          7200 エントラントレインスーツ

            3270 セレクトレインスーツ

            3270 セレクトレインスーツ

              1550 EVAレインスーツ

              1550 EVAレインスーツ

                3250 オールマインドスーツ

                3250 オールマインドスーツ

                  3410 レインストロング

                  3410 レインストロング

                    3293 ディフェンドレインスーツ

                    3293 ディフェンドレインスーツ

                      7250 エントラントレインスーツ II

                      7250 エントラントレインスーツ II

                        3291 レインツナギ

                        3291 レインツナギ

                          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                          1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク
                            通常価格 2,928円 5,027円 3,352円 4,018円 9,759円 3,285円 1,186円 4,977円 4,215円 3,050円 7,702円 4,851円 1,827円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ ボトムス トップス ボトムス 上下セット 上下セット ボトムス 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット
                            裏面 ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(メッシュ) ポリエステル100%(総裏メッシュ) ナイロン100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) - ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100%(ジャケット・パンツ総裏メッシュ) ポリエステル100% - ポリエステル100%(メッシュ) -
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 耐水圧:10000mm以上、透湿:10000g/m2・24hrs以上 男女兼用 男女兼用
                            品番 7720 7710 7730 7540 7200 3270 1550 - 3410 - - 3291 1555
                            内容量 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット(ジャケット、ズボン) 1セット 1セット

                            7720 KJレインパンツのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            雨具
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/22
                            透湿性が高い素材が使われており快適です。やや細身で、防寒具の上から着用することも考えると、ワンサイズ大きめを選択した方が良いと思いました。上下で使用頻度が異なるので、パンツ単体なのが有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました